Dinamometri rotanti per forze di taglio, RCD per lavorazioni pesanti (Fz max 30 kN, Mz max 1000 Nm) / 9171A

9171A
Questi Dinamometri rotanti per misurare le forze di taglio Fx, Fy, Fz e la coppia Mz su un utensile da taglio rotante.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Misura della forza di taglio sull'utensile rotante
- Misura a 4 componenti: Fx, Fy, Fz e Mz
- Velocità fino a 12 000 min-1
- Possibilità di alimentazione interna del fluido da taglio
- Disponibile per interfacce mandrino macchina convenzionali
- Sono disponibili diversi adattatori per utensili
- Elevata qualità di run-out e bilanciamento
Il sistema di misura completo comprende un rotore, uno statore, un cavo di collegamento e un condizionatore di segnale. Il tipo di mandrino della macchina utensile determina la versione del rotore necessaria. Anche l'adattatore del mandrino è sostituibile. Lo stesso vale per gli adattatori degli utensili. Il sensore piezoelettrico a 4 componenti, i quattro Amplificatori di carica e l'Elettronica digitale di trasmissione sono integrati nel rotore. Misura le forze radiali Fx e Fy, la forza assiale Fz e la coppia Mz. I segnali di misura digitalizzati allo statore, la selezione del campo di misura degli amplificatori di carica e l'alimentazione sono trasmessi senza contatto. Lo statore viene fissato alla macchina utensile con una distanza di pochi millimetri. Il condizionatore di segnale è responsabile dell'alimentazione, della trasmissione del segnale e del controllo del sistema. È possibile selezionare tre campi di misura e avviare la misurazione manualmente o tramite un'interfaccia seriale. Il segnale di misura è un segnale analogico a ±10 V. Per registrare i dati è possibile utilizzare il software DynoWare di Kistler o un software di acquisizione dati compatibile.
Caricamento in corso
Caricamento in corso