Dispositivi di prova mobili cerTEST mobile per utensili dinamici / 5413-5392

La serie cerTEST mobile è costituita da dispositivi di test per la verifica rapida e precisa degli utensili dinamici. Le dimensioni compatte e il funzionamento a batteria indipendente dalla linea ne consentono l'utilizzo direttamente sulla linea di assemblaggio.

5413-5392

La serie cerTEST mobile è costituita da dispositivi di test per la verifica rapida e precisa degli utensili dinamici. Le dimensioni compatte e il funzionamento a batteria indipendente dalla linea ne consentono l'utilizzo direttamente sulla linea di assemblaggio.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Simulatori di giunti idraulici a controllo elettronico
  • Verifica del comportamento della coppia e della velocità di rotazione di avvitatori pneumatici ed elettrici
  • Prova di coppia di chiave dinamometrica e di elettroutensili a impulso
Ogni dispositivo di test è costituito da un'unità di base mobile con involucro avvolgente, che contiene i simulatori di giunti ibridi, il sistema elettronico di misurazione e controllo, un'unità idraulica e l'accumulatore. Come unità di valutazione e di funzionamento, viene utilizzato un sistema PC industriale opzionale rotante e inclinabile con touchscreen e tastiera pieghevole o un notebook su un supporto opzionale per notebook. Sulla superficie di lavoro del dispositivo di test, è possibile posizionare fino a quattro diversi simulatori di giunti affiancati per testare gli utensili dinamici. Gli utensili dinamici da testare vengono accoppiati ai simulatori di giunti tramite adattatori quadrati come specificato nella norma DIN 3121. I simulatori di giunti, con i sensori di coppia e di angolo incorporati e il sistema di frenatura idraulica, consentono di simulare esattamente le durezze dei giunti che si verificano in situazioni reali e quelle necessarie per le prove di conformità alle norme. In questo modo, gli utensili rotanti possono essere testati consecutivamente in diverse simulazioni di giunti tutte le volte che è necessario e i dati raccolti possono essere documentati. Il dispositivo di prova può essere alimentato tramite un cavo alla rete elettrica, ma anche in modo indipendente dalla linea grazie a una batteria ricaricabile integrata.
Scheda tecnica
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.