Amplificatori di carica da laboratorio, multicanale, a basso rumore, campi di misura da ±2 a ±2200000 pC, campo di frequenza ≈0 ... 200 kHz / 5080A

Questo eccellente amplificatore di carica è adatto a misure impegnative, ad esempio in applicazioni molto sensibili a basso rumore con dinamometri piezoelettrici.

5080A

Questo eccellente amplificatore di carica è adatto a misure impegnative, ad esempio in applicazioni molto sensibili a basso rumore con dinamometri piezoelettrici.
Main features / advantages
  • LCD e manopola per il funzionamento e la configurazione
  • Gamma di carica e frequenza estremamente ampia
  • Ingresso Piezotron opzionale (IEPE)
  • Calcolo della somma analogica a 6 componenti
  • Interfaccia USB e RS-232C
  • Possono essere inseriti da 1 a 8 moduli di misura del tipo 5067A

Gli amplificatori di carica del tipo 5080A sono i successori delle famiglie di amplificatori di carica dei tipi 5017B e 5019B. Grazie alla struttura modulare, è possibile inserire fino a otto moduli amplificatori. I moduli di carica del tipo 5067A0 con connettore BNC sono standard, mentre come opzione è possibile integrare anche i moduli Piezotron del tipo 5067A2. Il calcolatore di somma analogica a 6 componenti del tipo 5245 è fornito di default. Questa funzione calcola la forza risultante e le tre componenti della coppia risultante in tempo reale. I valori specifici del dinamometro necessari per il calcolo della coppia possono essere impostati direttamente sullo strumento. Il display a cristalli liquidi mostra tutte le impostazioni dei canali. È possibile commutare diversi canali sul display a seconda delle esigenze. L'impostazione dello strumento avviene tramite diversi menu con la manopola universale a pressione e rotazione. Tutte le funzioni possono essere controllate anche esternamente tramite RS-232C o USB 2.0.

Perché il Kistler 5080A è la scelta giusta per le mie applicazioni?

Il Kistler 5080A è un Amplificatore di carica universale con una versatilità impressionante. Grazie al suo design modulare, è possibile integrare fino a otto moduli amplificatore di carica, compresi gli amplificatori di carica standard del tipo 5067A0 con connessioni BNC. In opzione, possono essere integrati anche moduli Piezotron del tipo 5067A2. La sommatoria analogica a 6 componenti consente di calcolare in tempo reale forze e coppie.

Quali sono le caratteristiche tecniche che rendono il Kistler 5080A particolarmente potente?

Il Kistler 5080A è caratterizzato da caratteristiche tecniche che lo rendono un potente Amplificatore di carica. Con un campo di misura da ±2 a ±2.200.000 pC, la più bassa rumorosità di tutti gli Amplificatori di carica e un tempo di risposta del segnale molto breve di circa 2 µs, offre misure precise e veloci.

È disponibile un kit di conversione rack per l'Amplificatore di carica da laboratorio 5080A?

Per convertire la versione da tavolo 5080A1... in una versione rack 5080A0... rimuovere il kit di montaggio della custodia da tavolo, compresa la maniglia di trasporto, e sostituirlo con il kit di montaggio per rack da 19" (ID Kistler: 55143671).

Applicazione software
FW-5018-5080-V1.1.1
Inglese
zip
Please click here to log in to myKistler and you will be redirected.
Manuale
Charge Amplifier
Inglese
pdf
Please click here to log in to myKistler and you will be redirected.
Scheda tecnica
Inglese
pdf
Please click here to log in to myKistler and you will be redirected.