Amplificatori di carica da laboratorio, a 1 canale, a basso rumore, campi di misura da ±2 a ±2200000 pC, campo di frequenza ≈0 ... 200 kHz / 5018A

Questi amplificatori di carica per applicazioni a basso rumore sono adatti anche per le misure di combustione dei motori.

5018A

Questi amplificatori di carica per applicazioni a basso rumore sono adatti anche per le misure di combustione dei motori.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • LCD e manopola per il funzionamento e la configurazione
  • Gamma di carica e frequenza estremamente ampia
  • Ingresso Piezotron opzionale (IEPE)
  • Identificazione automatica del sensore PiezoSmart® (TEDS) per sensori piezoelettrici di pressione del motore
  • Compensazione della deriva per applicazioni di combustione dei motori
  • Interfaccia USB e RS-232C

Il modello 5018A è il successore dell'Amplificatore di carica 5011B. Le modalità operative sono Breve, Media, Lunga e DrCo (compensazione della deriva). La compensazione della deriva viene applicata quando si misura la pressione del cilindro per compensare eventuali derive. L'amplificatore di carica è disponibile in diverse versioni con identificazione automatica del sensore PiezoSmart e ingresso di tensione per sensori con circuito Piezotron integrato. Utilizzando PiezoSmart, i parametri dei singoli sensori della catena di misura vengono impostati automaticamente. L'elemento principale di PiezoSmart è un foglio dati elettronico chiamato TEDS (Trasduttore Electronic Data Sheet) che viene collegato al sensore. Questo chip TEDS contiene tutti i dati essenziali di un singolo sensore di pressione. Un'altra caratteristica è la capacità di determinare quando un Sensore di pressione in cilindro è esposto a condizioni operative. Se utilizzato insieme a un sensore PiezoSmart, è possibile calcolare e salvare automaticamente nel chip TEDS informazioni importanti, come i cicli di pressione e il tempo di funzionamento. Queste informazioni possono essere utilizzate come parte di un programma di gestione delle risorse per determinare la frequenza di calibrazione e il controllo delle scorte.

Quali sono le differenze tra gli Amplificatori di carica 5018A e 5015A?

Il 5015A è dotato di un DAQ da 0,5 kSps. Inoltre, i valori estremi, le medie e le deviazioni da un valore di riferimento definito possono essere letti direttamente sul display.

Il Kistler 5018A si distingue per il suo Amplificatore di carica riconosciuto a livello mondiale, considerato uno dei migliori al mondo, soprattutto grazie al suo livello di rumore estremamente basso. La latenza del segnale è significativamente più bassa, 2 μs rispetto ai 10 μs del 5015A. Inoltre, il 5018A è dotato di una compensazione della deriva progettata appositamente per le misure dei motori.

È disponibile un kit di conversione da tavolo per l'Amplificatore di carica da laboratorio 5018A?

Per convertire una versione 5018A0... montabile su rack in una versione 5018A1... da tavolo, utilizzare il kit di conversione da tavolo (ID Kistler: 65014833).

Applicazione software
FW-5018-5080-V1.1.1
Inglese
zip
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Manuale
Charge Amplifier
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Scheda tecnica
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.