High temperature accelerometers (max 260°C) for gas turbine monitoring and thermoacoustics / 8205B

8205B
The accelerometers of Type 8205B are designed for permanent vibration monitoring in harsh and high temperature environments.
Main features / advantages
- Temperature range: –55 … 260°C
- Sensitivity: 20, 50 and 100 pC/g
- Connector and integrated cable versions
- ARINC triangular fixation
High temperature differential output acceleration sensor for measuring vibrations in a harsh environments up to 260°C. For applications in hazardous areas, the sensor is available with intrinsically safe Ex-ia and non-incendive Ex-nA certifications.
Certificato
ATEX, IECEx (Ex-ia)
Inglese
pdf
Clicca qui per eseguire l’accesso, il reindirizzamento è automatico.
Manuale
Uniaxial high temperature accelerometer Type 8205B...
Inglese
pdf
Clicca qui per eseguire l’accesso, il reindirizzamento è automatico.
Scheda tecnica
Inglese
pdf
Clicca qui per eseguire l’accesso, il reindirizzamento è automatico.