Barriera luminosa a forcella, infrarossi, larghezza della forcella da 5 a 20 mm, estremità libera del cavo / PMI P

PMI P
Queste Barriera luminosa a forcella compatta con Estremità libera del cavo hanno un'elettronica integrata e un'elevata risoluzione e ripetibilità.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Uscita di commutazione PNP
- Frequenza di commutazione: 1 kHz
- Funzione di commutazione normalmente aperta / normalmente chiusa (NO/NC)
- Precisione di ripetizione: <0,02 mm
- Tensione di esercizio: 12 ... 30 VCC
- Connessione: estremità libera del cavo
Si tratta di Barriera luminosa a forcella con elettronica integrata e design compatto. Trasmettitore, ricevitore ed elettronica sono collocati in un robusto alloggiamento in alluminio a forma di forcella. Ciò consente un facile montaggio senza richiedere un lungo allineamento. Il cavo di collegamento in PUR con estremità aperta offre opzioni di collegamento individuali. Il trasmettitore a luce infrarossa (IR) è ideale per gli ambienti sporchi. Grazie all'elevata risoluzione e ripetibilità, è possibile un controllo preciso della posizione anche con sequenze di movimento veloci, ad esempio nel controllo dell'avanzamento.
Caricamento in corso
Caricamento in corso