Prolongaciones para sensores de presión de la cavidad, Fischer 102 pos. 90° a BNC pos. / 1676A

1676A
Cables coaxiales 1676A para la ampliación de distancias en la medición de la presión de moldes de una sola cavidad. Se utiliza con conectores de un solo canal y donde hay escasez de espacio.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Configuración que ahorra espacio
- Protección adicional
- Para aplicaciones de alta temperatura
- Robusto
Cables para ampliar distancias en la medición de la presión en moldes de una sola cavidad. Se utilizan con conectores monocanal y donde hay escasez de espacio.
Caricamento in corso
Caricamento in corso