Alargadores para cables de alto aislamiento, KIAG 10-32 pos. a KIAG 10-32 neg. / 1637C

1637C
Cables coaxiales 1637C para prolongar la distancia entre el sensor y el amplificador de carga (por ejemplo, sensores de fuerza de 1 componente, producción industrial o automatización).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Permite la transmisión de señales de carga de un sensor a un amplificador de carga con la máxima calidad.
- Permite ampliar la distancia
- Ruido inducido por el movimiento minimizado
- Integridad superior de la señal
- Grado de protección EN 60529: IP65
Alargadores para cables de alto aislamiento, KIAG 10-32 pos. a KIAG 10-32 neg. Cables coaxiales para la prolongación de la distancia entre el sensor y el amplificador de carga (por ejemplo, sensores de fuerza de 1 componente, producción industrial o automatización).
Caricamento in corso
Caricamento in corso