Moduli di misura per Trasmettitori di pressione piezoresistivi (PRT), tensione e corrente / 5507A
5507A
Questi moduli di misura per il sistema di acquisizione dati (DAQ) KiDAQ sono per trasmettitori di pressione piezoresistivi (PRT), tensione e corrente.
Main features / advantages
- 8 canali di ingresso analogici
- Isolamento galvanico 500 VDC
- Conversione A/D: frequenza di campionamento di 20 kSps per canale, risoluzione di 24 bit
- Alimentazione del sensore integrata: 2x 15 VDC / 40 mA
KiDAQ è un sistema di acquisizione dati modulare, flessibile nella configurazione e ampliabile con ulteriori moduli di misura. Uno dei principali vantaggi del sistema di acquisizione dati KiDAQ è l'interoperabilità con altri dispositivi di misura Kistler, come il LabAmp dei tipi 5165A e 5167A e il software di acquisizione dati KiStudio Lab. Opzionalmente, tutti i moduli di misura KiDAQ sono disponibili anche per l'utilizzo di EtherCAT.
Caricamento in corso
Caricamento in corso