Segmenti di palo della parete di collisione, sistema SmartCrash, Elementi di misurazione triassiale della forza / 9665B

9665B
Il segmento di asta SmartCrash con elementi di misurazione triassiale della forza ed elettronica integrata per l'acquisizione e la memorizzazione dei dati è stato sviluppato per misurare le forze durante i crash test dei veicoli per l'impatto laterale.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Cavo di collegamento singolo per segmento
 - Ideale per misure dinamiche grazie all'elevata rigidità e all'alta frequenza naturale
 - Ampio campo di misura
 - Eccellente linearità ed elevato grado di protezione da sovraccarico
 - Acquisizione e archiviazione dati integrata
 - Funzionalità TEDS
 - Precarico e calibrato
 
Un segmento di palo SmartCrash (254x1000 mm) è costituito da 8 x 3 componenti degli elementi di forza SmartCrash tipo 9350B1. Per creare la geometria del palo, gli elementi standard SmartCrash sono dotati di una copertura a scudo (ø254 mm, 10"). Ogni singolo elemento di forza per crash misura le tre forze ortogonali Fx, Fy e Fz. Gli elementi di misurazione triassiale del Sensore di forza producono un'Uscita di carica proporzionale alla forza, che viene amplificata ed elaborata. Un'unità per la digitalizzazione dei segnali analogici (DiMod) è incorporata in ogni singolo elemento di forza di crash. I segnali di carica vengono convertiti in un segnale di tensione, digitalizzati da un convertitore A/D e memorizzati in un registratore di dati centrale che esegue contemporaneamente la parametrizzazione e il controllo.
Caricamento in corso
Caricamento in corso