Cavi di collegamento per applicazioni ad alta temperatura, M4x0,35 pos. int. a KIAG 10-32 pos. int. / 1951A

1951A
Cavi coassiali 1951A per sensori di forza, coppia e deformazione (ad esempio, per sensori di forza a 1 componente).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Consente la trasmissione di segnali di carica da un sensore al DAQ con la massima qualità
- Protezione extra
- Robusto
- Termicamente stabile
Sono cavi di collegamento coassiali ad alta temperatura per sensori con connettori M4. Sono intrecciati in acciaio per temperature d'esercizio fino a 300°C.
Caricamento in corso
Caricamento in corso