Cavi di collegamento per sensori piezoelettrici, da SSMB a BNC. / 1937A

Cavi coassiali 1937A per sensori di forza, coppia e deformazione (ad esempio, per sensori di forza a 1 componente).

1937A

Cavi coassiali 1937A per sensori di forza, coppia e deformazione (ad esempio, per sensori di forza a 1 componente).
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Permette la trasmissione di segnali di carica da un sensore all'amplificatore di carica con la massima qualità.
  • Rumore indotto dal movimento ridotto al minimo
  • Integrità del segnale superiore
  • Meccanismo di chiusura sicuro
Le misure piezoelettriche in modalità di carica e ad alta impedenza richiedono cavi coassiali e connettori ad alto isolamento, come il tipo 1937A, per garantire una resistenza di isolamento superiore a 10E13 Ω lungo tutta la catena di misura. Si possono usare solo cavi coassiali a bassa rumorosità che producono pochissima triboelettricità durante il movimento. I connettori devono essere robusti, a sigillo e resistenti allo sporco. I connettori Kistler sono stati sviluppati appositamente per soddisfare questi requisiti e sono realizzati in acciaio inossidabile. A differenza dei connettori zincati, non sono soggetti a usura e l'affidabilità e l'accuratezza delle misure sono migliorate.
Caricamento in corso
Caricamento in corso