Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, M4x0,35 pos. a BNC pos. / 1651C

1651C
Cables coaxiales 1651C para la conexión entre el sensor y el amplificador de carga (por ejemplo, sensores de fuerza de 1 componente).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Permite la transmisión de señales de carga de un sensor a un amplificador de carga con la máxima calidad.
- Ruido inducido por el movimiento minimizado
- Integridad superior de la señal
- Mayor rendimiento eléctrico
- Grado de protección EN 60529: IP65
Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, M4x0,35 pos. a BNC pos. Cables coaxiales para la conexión entre el sensor y el amplificador de carga (por ejemplo, sensores de fuerza de 1 componente).
Caricamento in corso
Caricamento in corso