Electrónica para cables de fibra óptica / W-R electronics

W-R electronics
Estos componentes electrónicos son para todos los cables de fibra óptica de tipo RG / RW, con ajuste de sensibilidad.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Salida de conmutación PNP
- Frecuencia de conmutación: 4 kHz
- Función de conmutación normalmente abierto / normalmente cerrado (NO/NC)
- Estiramiento del pulso 1 ... 100 ms ajustable
- Ajuste de la sensibilidad (rango de exploración) mediante potenciómetro
- Conmutador estático / dinámico-estático
- Conexión: enchufe M12, 4 pin o M16, 5 pin
Todos los cables de fibra óptica del tipo RG o RW pueden conectarse a la electrónica W-R-x-P2 La sensibilidad (rango de exploración) puede ajustarse mediante un potenciómetro. La electrónica ofrece otras posibilidades de ajuste para la función de conmutación, la duración del impulso y el modo de funcionamiento. Un LED indica el estado de conmutación.
Caricamento in corso
Caricamento in corso