Accelerometri piezoelettrici, alta temperatura (480°C), per il monitoraggio delle turbine a gas e la termoacustica / 8207A

8207A
Questi accelerometri piezoelettrici sono progettati per il monitoraggio permanente delle vibrazioni in ambienti difficili e ad alta temperatura.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Intervallo di temperatura: -55 ... 480°C
- Massima affidabilità
- Fissaggio triangolare ARINC o schema di fori 25x25
- Non piroelettrico
Questi accelerometri piezoelettrici sono sensori di temperatura elevata, con uscita differenziale, per la misura delle vibrazioni in ambienti gravosi fino a 480°C. Per le applicazioni in aree pericolose, il sensore è disponibile con certificazioni Ex-ia a sicurezza intrinseca e Ex-nA non infiammabile.
Caricamento in corso
Caricamento in corso