高温加速度计


什么是高温加速度计?

高温加速度计是测量加速度的压电式传感器。高温加速度计采用弹簧质点系统式设计,通常用于捕捉或监控动态过程(振动或燃烧失稳)。高温加速度计由PiezoStar晶体制成,可承受高达700°C(1300℉)的高温,短时间内甚至可承受1000°C的高温。奇石乐部署差分技术和剪切式设计,确保传感器具有低噪音和高精准度的特点。此外,该传感器还配备专用型耐高温硬质电缆,用于传感器和电荷放大器之间的连接。

高温加速度计有何用途?

高温加速度计适用于严苛环境中的加速度测量,例如太空测量应用(如火箭测试)或燃气涡轮机和爆震发动机的监控等;也可用于核电站的测量应用。

怎样构建高温加速度计测量链?

除传感器自身外,可部署差分电荷放大器和低噪音硬质及软线电缆,确保测量的高精确度。此外,获得Ex防爆认证的组件也适用于严苛的测量应用环境。

高温加速度计有哪些类型?

高温加速度计一般分为单轴和三轴传感器:单轴传感器仅能测量一个方向,三轴传感器可以捕捉三个空间维度的温度信号。此外,高温加速度计也可根据温度范围进行划分,包括适用于260°C以下、480°C以下和700°C以上的加速度计;获得ATEX欧洲防爆认证或IECEx国际电工委员会防爆认证的传感器则适用于严苛的测量环境。在产品研发过程中,可以使用体积小、重量轻的高温加速度计。市面上常见的标准高温加速度计通常采用正方形或三角形ARINC安装底座。