风洞测试

风洞试验 - 高精度传感器具有出色的灵活性和坚固性

高精度传感器具有出色的灵活性和坚固性

空气动力学研究人员使用风洞测试来研究空气经过固体物体时的效果。模型被安装在一个管状隧道的中间,空气被吹过它--例如被一个大功率的风扇系统吹过。模型上装有传感器,以测量空气动力、压力分布和其他空气动力参数。具有刺状结构的模型通常配备压电多分量力传感器;在其他情况下,安装在机翼根部的测力计测量机翼在关键流动条件下的气动弹性行为。

奇石乐的压电传感器为风洞测试提供了许多关键的好处:其高刚性确保了高自然频率,同时也大大减少了模型的偏移--在测量航空弹性或跨音速风洞的测量中,这是一个关键因素。与其他测量技术相比,压电传感器提供了一个非常广泛的测量范围。因此,一个单一的传感器可以覆盖所有的测量范围,不同的攻角和各种各样的机翼--所以设置很简单,安装成本最小化。由于其坚固的设计,这些传感器具有极强的抗过载能力。奇石乐:风洞测试中传感器技术的首选方案。


关键应用技术

扩展的频率响应

我们的PiezoStar IEPE技术使传感器无论在温度为25 °C (77 °F)还是-55 °C (-67 °F )时都具有相同的灵敏度。

出色的灵活性

MEMS电容式和PiezoStar石英式传感器都有一个超低轮廓的最佳设计。这允许在狭窄的空间内应用。

极为坚固

我们的阳极氧化铝传感器底座确保坚实的接地隔离。这就避免了会在测量信号中产生重大电气噪声扰动的接地回路问题。

查找合适的产品

在我们的术语表中了解更多信息

需要咨询?

只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。