面向工业制造的新型即插即用压电力测量链,带 IO-Link


温特图尔,2026年9月——奇石乐现面向工业制造推出一款全新的即插即用解决方案:9395A 压电力测量链,出厂即根据客户要求完成全面预配置与校准。得益于其 IO-Link 功能,新款 9395A 可实现数字通信,从而顺利集成到工业 4.0 环境中。

压电力测量是在工业制造中实现高质量与工艺优化的成熟方法。凭借对关键工艺参数动态测量、精确捕捉,压电测量链在汽车、半导体等要求严苛的行业中,始终能可靠地创造附加值。
新款带 IO-Link 的 9395A 压电测力链是适用于工业制造的即插即用解决方案。
新款带 IO-Link 的 9395A 压电测量链以预配置的即插即用解决方案形式呈现,适用于现代工业制造环境。

即插即用测量链:可配置且已校准

奇石乐现推出一款全新即插即用测量解决方案,适用于工业环境中的多种应用:9395A 力测量链由压电传感器、高柔性电缆以及带 IO-Link 的数字电荷放大器组成——所有组件均经过实践验证,确保精度与兼容性,实现无缝集成与工业物联网(IIoT)应用。

9395A 型压电式力测量链以预配置且经校准的解决方案形式交付,可将调试与维护工作量降至最低。除已校准的完整测量范围(如 0 至 1000 N)外,还可由工厂出厂校准第二个测量范围,具体量程可按客户要求定制。

通过线性误差补偿实现力测量,确保精度与可重复性

通过将动态线性误差补偿与静态预载考量相结合,即使在快速载荷变化的情况下,力测量依然保持高精度与可重复性。IO-Link 接口使工业物联网(IIoT)集成变得简单——包括快速识别与完整可追溯性;如有需要,所有 IO-Link 参数也可锁定。

具备 IO-Link 连接能力的高水平力测量

新款 9395A 压电力测量链使自动化、制造和质量工程师能够将高精度力监测无缝集成到工业生产流程中。无论是单个工位还是整条产线,带 IO-Link 的 9395A 都是面向工业 4.0、智能工厂和数字化制造环境的便捷、即用型力测量系统。在需要高精度、低测量不确定度以及与更高级别系统进行数字通信的应用场景中,新型 9395A 便能发挥显著优势——目前提供 0–20 kN 至 0–50 kN 的量程范围。

需要咨询?

只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。