视觉检测系统

由于采用了高性能相机的入射光检查,即使是最小的系列零件也能准确测量。

实现 100% 检测和可追溯性

要满足当今对产品及其制造工艺的要求,就必须不断提高质量和效率。借助自动视觉检测解决方案和分拣机具有工业图像处理功能,奇石乐帮助了客户实现这两个目标——同时一如既往地重视附加价值。

自动光学检测是指通过自动检测系统对系列零件、小型零件和散装货物进行高效的 100% 检测和分拣——既可在生产线上进行,也可独立作业,尤其适用于海量零件。它可以保证部件质量,防止次品,不仅如此,基于相机的工业图像处理的测试结果还可以确定优化生产的潜力,因此用户可以从额外的附加值中获益。


为了对您所设定的检测任务进行进一步研究,我们会在图像处理实验室进行可行性分析。

使用奇石乐自动测试系统进行视觉检测的优势:

  • 提供深入的咨询服务,并在我们的图像处理实验室对检测任务进行可行性分析
  • 对系列部件、小型部件和散装材料实现100% 检测
  • 适用于生产量大,周期短的零件
  • 提高工艺可靠性,优化工艺效率
  • 全面记录和传输质量数据
  • 降低质量成本
  • 提高工厂效率,降低总体拥有成本(TCO)
  • 快速摊销(RoI)

除了测试自动化产品组合外,Kistler还为连续生产的系列部件提供特殊的激光打标系统(即时打标)。该系统旨在满足产品可追溯性的要求。通过专用软件、高性能工业计算机和高效控制装置,可实现直接访问所采集的质量数据,并进行统计评估。得力于所有这些功能,我们的自动测试系统在实现工业 4.0 方面发挥了关键作用。

需要咨询?

只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。