被指定在太空中运行的大型有效载荷--例如卫星和望远镜--在发射前必须经过广泛的测试:振动测试(环境和力的限制)和低温测试程序都需要特定应用的力传感器和加速度计来完成测试。
空间有效载荷测试

低质量和轻量级的三轴加速度计
航天器结构通常由薄而轻的材料制成,因此它们需要低质量的加速度计,有时质量低于1克。低放气的布线解决方案
来自奇石乐的密封传感器和低排气量布线解决方案有时被授权在热真空室中使用,或者它们甚至可能被留在卫星上进行发射。用微振动进行环境测试的低噪音解决方案
传感器的阈值范围从非常低的(100μg)到更高的g水平。利用奇石乐的低噪音解决方案,同一个传感器可以用于整个范围。高分辨率
奇石乐的加速度计在微振动范围内检测背景振动。低温能力
电荷输出传感器或电压模式IEPE加速度计具有出色的温度范围,从低于典型的-54°C(-65°F)到-196°C(-320°F)。低放气量的传感器和电缆
暴露在空间环境的高真空度下会诱发材料脱气,释放出夹带的气体。奇石乐的密封传感器和低放气电缆的设计可以理想地满足所有需求。敏感度偏差小于1%
我们基于PiezoStar的IEPE(电压模式)加速度计是精密振动测试的理想传感器,这得益于高温稳定性。Featured products

Handheld charge amplifier and transmitter monitor
Data recording, insulation testing and quality assurance – the easy way

KiBox Lab 5280A – Multi-channel charge amplifier and DAQ
High-end signal conditioning and data acquisition for demanding application
在我们的术语表中了解更多信息

EN 9100(AS9100)认证
什么是 EN 9100 (AS9100) 认证?EN 9100 (AS9100) 认证的目的和好处是什么?

高温加速度计
什么是高温加速度计?高温加速度计有何用途?

模态分析
什么是模态分析?它的功能是什么,通过它可以确定哪些参数?
需要咨询?
只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。



![航天测试解决方案 [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961_096c.webp)
![Airbus [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-294e.webp)
![Smooth performance near absolute zero [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-420e.webp)
![AS9100 D certificate granted to the facility of the Kistler Group site in the U.S. [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/999-240e.webp)