电气与电子行业

Measurement technology from Kistler covers a broad range of manufacturing areas in the electrical and electronics industries.

电气与电子行业的测量技术

电气与电子行业的典型特征是产品生命周期短、创新压力大,且呈现显著的小型化发展趋势。随着电气与机电组件不断向更小尺寸、更强性能、更复杂结构演进,生产过程及质量保证环节对测量精度、测试流程和缺陷检测的要求持续提升。与此同时,行业发展还需兼顾经济性与可持续性。激烈的市场竞争迫使制造商快速推出新产品,并确保产品具备长期稳定性及机械电气耐久性。

在更小的组件中集成更多功能,对制造精度提出了更高要求。因此,在电气与机电组件生产中,尺寸稳定性、表面硬度等性能参数的重要性与日俱增。然而,薄壁零件、精密机械结构等敏感型组件,在注塑、冲压、连接、装配甚至产品检测等生产环节中,出现缺陷的风险也显著增加。

电气与电子行业的制造涵盖多个领域,各领域在材料、生产技术及质量保证方面均有不同要求。力、压力、加速度和扭矩等物理量,在生产工艺开发及实际生产过程中均起到决定性作用。一旦偏离预设参数,可能导致产品损坏、功能失效,并产生额外的质量成本

在此背景下,基于压电传感器的高动态测量技术,为生产过程监控、数据可追溯性及工艺持续优化提供了高效解决方案。我们的压电测量测试方案与光学测量技术方案,均针对特定应用场景设计,可无缝集成至生产线 —— 从单个传感器到完整的过程监控系统、检测系统,再到伺服压机装配工作站,形成全链条覆盖。配备人工智能图像处理功能、分辨率达微米级的在线及生产线末端(EOL)视觉检测系统,可在不同生产环境中实现 100% 自动化检测,为产品质量提供极致保障。

奇石乐作为您在电气与电子行业制造领域的合作伙伴,服务覆盖:

  • 消费类电子产品(3C产品)
  • 工业电子产品
  • 电气连接器及电气组件零部件
  • 机电组件及总成装配

高度集成的高效测量方案适用于全自动化层级,为您应对电气与电子行业快速的市场变化提供所需的灵活性。

电气与电子行业过程监控及测试任务中,压电传感器高动态测量的优势

我们卓越的精度与耐久性,在保障最高质量与生产效率的同时,有效降低成本。

[object Object]

降低成本

  • 提高生产率
  • 降低材料成本
  • 提高质量
  • 优化维护和设备管理
Guarantee and increase quality

保证并提高质量

  • 实时监控
  • 过程控制
  • 错误预防
  • 公差控制
  • 质量文档
  • 可追溯性
  • 高精度和高重复精度
[object Object]

提高生产率

  • 工艺优化
  • 减少废品
  • 持续监控
  • 提高产能利用率
  • 规划和资源优化
[object Object]

竞争优势

  • 高质量
  • 交货时间短
  • 有竞争力的价格
  • 客户满意度
  • 提升形象,成为优质产品供应商

我们凭借深厚的专业知识、在压电与光学测量技术领域的多年经验,以及用于过程监控、质量检测和质量保证的前沿技术,为您提供贯穿全价值链的支持。

高度集成的高效测量方案适用于全自动化层级