用于 3C 电子产品制造的压接系统

Kistler backs manufacturers of 3C electronic products with individual press-fit systems and solutions from a single source.

用于开发和生产的系统和解决方案

免焊压接具有高度可靠性和安全性,可抵御振动、冲击或撞击等外部影响。得益于这些优势,压接技术(也称冷焊)已成为 3C 行业(计算机、通信和消费电子)产品制造过程中许多装配过程的首选紧固技术。


例如:压接法用于组装带有电力电子设备和电路板连接器的印刷电路板(PCB);它还用于印刷电路板(底板)的板对板组装。按照高质量和高效率的标准执行这些复杂的压接工艺是一项挑战:如何精确控制力和定位?

Components and systems for easy integration to lines allow great flexibility in press-fit assembly of 3C electronic products
奇石乐组件和系统可轻松集成到装配线中。产品组合涵盖从单个传感器和过程监控系统到伺服压机以及全套压接和测试单元(智能单站)。这些解决方案为用户提供了高度的灵活性,使他们能够随时适应市场的快速变化。

以最高精度、最短周期和最高效率完成 3C 产品制造中复杂的压接、键合和测试任务

奇石乐提供尖端的压接技术,满足 3C 制造业对质量、生产速度、可追溯性和效率不断提高的要求。

用于 3C 电子制造的奇石乐压接系统和解决方案 - 优势

Process reliability

工艺可靠性

  • 高重复性
  • 在连接过程中精确施力
  • 对测量值进行 100% 的监控和记录
Cut costs

降低成本

  • 伺服压机系统能效高,可节省高达 93% 的成本*。
  • S停机时间短(维护成本低)
Excellent flexibility

卓越的灵活性

  • 广泛的产品组合
  • 高度集成
  • 快速调试
  • 快速转换
  • 可扩展性
Global support

全球网络支持

  • 全球服务网络
  • 压装能力中心 (JCC),进行测试、实验和模拟
  • 维护包
* 奥斯法利亚应用科学大学研究(2024年)

作为压接技术的专家,我们为您提供量身定制的系统和解决方案:从试验测试和模拟一直到装配工艺的完整解决方案。我们的产品代表着最高的精度、质量和能效。


Kistler supplements the LinMot linear module with piezoelectric force measurement technology and acceleration compensation.
NCFQ high-speed joining system for 3C electronics manufacturing – ensuring maximum precision at high dynamics

The innovative NCFQ high-speed joining system combines the dynamics of an electromagnetic linear direct drive from LinMot with the precision of piezoelectric measurement technology. It is specifically designed for highly dynamic applications with low forces of up to 500 N – for example, in electronic components assembly and control or in relay or haptic testing. 

This complete servo press system from Kistler is the perfect choice for precise press-fit assembly of 3C electronic products.
Implement press-fit and bonding applications as well as product testing in the 3C electronics manufacturing with a complete servo-press system

使用完整的伺服压机系统,在 3C 电子制造领域实现压接和键合应用以及产品测试

这套完整的伺服压机系统保证了自动化、力/位移监测压合装配、显示屏键合和极小力产品测试的高工艺可靠性。

在该解决方案中,2157B NCFT 压装模块集成了 maXYmos NC 过程监控系统,可对装配过程和/或力位移曲线进行控制、监控、评估和记录,确保 3C 电子产品装配的端到端质量控制和可追溯性。

想要在 3C 电子制造中实现最高精度和效率的压接装配?

请信赖奇石乐的压接技术和专业知识!