模态分析


什么是模态分析?

模态分析是一种通过实验,研究结构振动特性的分析方法。通过模态分析,可以确定车身、桥梁、飞机结构体的特性。开展模态分析需要使用至少一个激振器(如脉冲力锤或振动筛)、一个加速度计以及 一个数据采集器。

对 Beluga XL 的机械结构进行的模态分析是哥廷根 DLR 广泛 GVT 的一部分。
The modal analyses of the mechanical structures of the Beluga XL were performed in June 2018 as part of an extensive GVT (ground vibration test) by the German Aerospace Center (DLR) in Göttingen. 
© Photo by LANCELOT Frederic - MasterFilms, AIRBUS 2018

模态分析可以确定哪些参数?

模态分析通常可以确定结构体的下列动力特性:

  • 固有频率
  • 模态振型
  • 模态质量
  • 模态阻尼

根据模态分析得到的加速度信号,采用傅里叶变换方法,即可计算得出上述参数的数值。此外,模态分析还可将频率响应图形化,帮助NVH(噪音、振动和声振平顺性)工程师轻松开展分析工作。

特色产品

您可能也会对这些感兴趣