刀具监测测量系统
![刀具监测测量系统 [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_CMSHeading_1100x420/piezo-tool-system_52203.webp)
这套机床刀具系统可用于对刀具的监测,对机床的监测,对工艺的监测
检测刀具磨损并避免刀具断裂
由于现代机床常采用无人值守、全天候运行,且存在多种影响加工过程的变量,因此必需对加工过程进行持续监控。切削力监测的优势在于其贴近切削作用点,因此刀具侧和工件侧的异常情况均能被及时识别。
对加工过程、切削工具和机床的持续监测可提供宝贵的实时数据,为实现可预测、高效且可重复的加工过程奠定基础。理想情况下,这种监测使用户能够立即对工艺偏差做出反应:早期识别刀具磨损并防止刀具断裂,从而完全避免因计划外设备停机、设备损坏、质量损失和废品等造成的耗时且昂贵的后果。
奇石乐测量系统在刀具监测、刀艺监测和机床监测中的优势:更高的成本效益、可持续性和竞争力
- 更高的设备利用率(整体设备效率(OEE)提升)
- 刀具寿命的优化利用(得益于刀具状态监测)
- 更高的工件质量(通过优化切削参数实现)
- 更高效的质量保证(材料批次比较、生产过程中废料分离)
- 更高的生产效率
- 减少意外机器停机时间(通过减少刀具损坏实现)
- 降低刀具成本
- 防止次生损坏
- 减少废品和后续工作
- 节约稀缺资源(如工时、能源、材料)
- 降低生产成本和单位成本
我们的刀具监测、工艺监测和机床监测解决方案
作为动态测量技术领域的专家,我们为各种不同类型的机床和加工应用提供实用、定制化和可持续的解决方案。我们的刀具、工艺和机床监测系统采用高灵敏的压电传感器,这些传感器可集成到刀具或机床结构中,实现对复杂加工过程的实时测量。
借助我们广泛的应用专业知识,我们是您加工领域的合作伙伴——从现有设备群的升级改造,到与集成传感器技术的新系统协同开发。了解奇石乐为先进制造行业开发的应用特定解决方案。
用于瑞士型车床微细加工的刀具监测系统
检测刀具磨损,防止刀具断裂
将高灵敏度压电式力传感器直接集成到瑞士型车床的车刀柄中——靠近刀具切削刃的位置,即作用力最大的区域——可在整个加工过程中实现对切削力的精确、高分辨率间接测量,从粗加工一直到精加工。
我们专为微细加工开发的解决方案,基于与Paul Horn GmbH合作开发的Piezo Tool System(PTS linear)快速换刀系统的“Linear 组件”。传感器巧妙地安装在机床接口与底板之间,保留了快速换刀的优势。同时,传感器可监测多种不同类型的刀柄。
微细加工中对极小切削力的实时测量可生成关键的高分辨率切削力数据。这使得即使是最微小的力变化和振动也能被捕捉,这些变化可能表明由于刀具磨损导致的加工过程偏差。通过PTS进行切削力测量,设备操作员可在刀具磨损或断裂导致损坏之前及时干预(停机)。
微细加工中过程监测与刀具监测的优势:
带有刀具转塔的数控加工中心的刀具监测系统
检测刀具磨损,防止刀具断裂
我们为高度自动化的数控车床或配备旋转刀具系统的多主轴车床设计专用的刀具监测解决方案,基于Paul Horn GmbH开发的Piezo Tool System (PTS)刀具夹持系统,该系统集成了奇石乐压电式力传感器。在旋转系统中,一套无线测量系统(TMS)会将信号从旋转机构中传输出来。
PTS刀具夹持系统系列可适用于各种车削应用,能够测量切削力并检测最小的力变化,这些变化可能表明由于刀具磨损导致的加工过程偏差。通过PTS进行实时切削力测量,可在数控加工中心进行车削加工时,在工具磨损或断裂导致损坏发生前及时干预(停机),从粗加工到精加工的整个过程均可实现。
对于带刀具转塔的数控加工中心,过程监控与刀具监控的优势:
带刀具转塔的数控机床粗加工过程中对刀具进行监测的系统
检测刀具磨损,防止刀具断裂
在粗加工过程中由于切削力较大,带刀具转塔的数控机床会频繁更换刀具。刀具磨损严重,增加刀具断裂风险。过大的切削力会损坏工件材料,导致热变形、裂纹和粗糙表面,进而造成刀具损坏并需要返工。因此,监测切削力仍是检测快速刀具磨损和防止刀具断裂的首选方法。
奇石乐的经济高效解决方案:
为此,我们直接将压电式力传感器安装在固定刀塔壳体的螺栓下方,以测量切削力传递至螺栓的力矩。该系统特别适用于粗加工工艺,因切削力足够大,可通过机床结构传递并被传感器相对测量。此类测量精度主要取决于结构刚性和切削力的大小。凭借高度敏感的压电技术,即使是最微小的工艺变化也能被记录下来。
在带刀塔的数控加工中心中,通过集成压电力传感器实现加工过程监控和刀具监控的优势:
- 通过优化刀具使用寿命来降低刀具使用成本
- 减少废品率并提高工件质量的一致性
- 最大限度地减少机床停机时间
适用于车削、钻削和铣削的机床监控和刀具监控系统
检测刀具磨损,防止刀具断裂
在监测专用机床刀具状态的方法中,有一种是将压电应变传感器和力传感器集成到机床结构中。切削力会使机床结构产生应变。根据力作用点的位置以及作用于加工点的力如何传递到机床结构,可以通过压电传感器进行高动态测量,从而相对准确地监测应变。切削力增大导致机床结构中的应变增大。这反过来使我们能够推断出刀具磨损程度或加工过程中的异常情况。该系统可轻松对现有系统进行改造。
专用机床中通过集成应变和力传感器实现机器监测与刀具监测的优势:
- 延长刀具使用寿命
- 减少机器停机时间
- 在工艺偏差情况下自动停机
- 材料批次比较与监测
- 分离潜在废品部件
机床制造商的刀具监测与加工过程监测测量技术——与奇石乐的战略合作
通过集成测量解决方案实现刀具磨损检测与预防刀具断裂——为终端客户创造附加价值
对于终端客户采购新机床而言,理想的加工过程及刀具监测解决方案通常是无需额外安装、可直接在机床控制系统中显示测量数据的全集成监测系统。目前,许多机床制造商已提供此类解决方案,其主要通过主动监测机床主轴电流来观察加工过程。
此类系统可满足大部分应用。然而,对于加工小尺寸工件而产生的微小力测量场景,这些解决方案常面临技术瓶颈。作为专业开发与技术合作伙伴,我们在此提供解决方案:为机床提供压电测量解决方案——从早期概念开发、原型测试直至市场投放。
机床监测解决方案联合开发的优势
- 借助奇石乐在压电测量技术领域的专业知识和核心竞争力
- 利用广泛的通用传感器、负载放大器及机床集成方案的产品组合
协同创新开发机床集成测量解决方案
利用奇石乐完整的通用测量技术产品组合满足客户特定需求
说明
- 适用于不同测量对象的广泛传感器产品组合
- 信号传输与机床集成组件
- 工业电荷放大器和数据采集系统
- 数据集成到机床中
协同创新开发机床集成测量解决方案
利用奇石乐完整的通用测量技术组合满足客户特定需求
说明:
- 适用于不同测量对象的广泛传感器产品组合
- 信号传输和机床集成组件
- 专用过程监测系统
- 与机床交互的数字输出信号
需要咨询?
下载
![Process monitoring solutions for micromachining with Swiss-type lathes [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-976m.webp)
![Tool and process monitoring solutions for single-purpose machines [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-977m.webp)
![Monitoring solutions for machining centers with rotating systems [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-978m.webp)
![Monitoring solutions for rough machining on CNC machines with turrets [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-979m.webp)
![Customized measurement solutions for machine tool and process monitoring [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-980m.webp)
![Down to the smallest force [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/962-180e-08.26.webp)