我们的动态称重解决方案使用Lineas高精度石英晶体传感器,该传感器在所有交通和天气条件下均能保持稳定的高性能。
基础设施老化、交通量增加和超载车辆给我们的社会带来了威胁,需要采取对策来确保道路和桥梁的安全。奇石乐先进的动态称重(WIM)系统可提高交通安全,有助于维护道路质量,保护桥梁基础设施。
世界各地的系统集成商选择奇石乐动态称重解决方案作为高级交通管理系统的一部分。凭借其可靠性和坚固性、高度精确性以及轻松集成性,我们的解决方案被用于保护和维护各种道路和结构。


基础设施老化、交通量增加和超载车辆给我们的社会带来了威胁,需要采取对策来确保道路和桥梁的安全。奇石乐先进的动态称重(WIM)系统可提高交通安全,有助于维护道路质量,保护桥梁基础设施。
世界各地的系统集成商选择奇石乐动态称重解决方案作为高级交通管理系统的一部分。凭借其可靠性和坚固性、高度精确性以及轻松集成性,我们的解决方案被用于保护和维护各种道路和结构。
我们是动态称重系统的全球市场领导者,率先提供精确、可靠的解决方案,在全球范围内广受信赖。凭借数十年的专业经验,奇石乐正在提高动态车辆实时、精确车辆重量数据的门槛,同时推动各行业的效率和创新。
全球安装量
采用独特的石英压电技术
目前使用奇石乐交通解决方案的地区
我们的动态称重解决方案使用Lineas高精度石英晶体传感器,该传感器在所有交通和天气条件下均能保持稳定的高性能。
Lineas传感器可测量车轮和车轴的负载,并确定车辆的总重量,而不会影响交通。
Lineas传感器安装在道路上,可提供高度精确的测量信号。




作为石英压电测量技术的领先供应商,我们采用先进的生产设备,由技术精湛的专家在通过ISO认证的瑞士工厂进行操作,从而实现最佳性能。先进的制造工艺使我们能够对每个步骤进行全面控制,确保每个阶段都达到最高质量标准。

每个传感器都经过严格的检查,包括密封性检查和功能测试。我们的校准系统可确保整个传感器长度上的灵敏度一致。此外,每个传感器在离开瑞士总部之前都经过100%测试、工厂校准和高精度工具检查,确保产品可靠、质量一流。
从各种KiTraffic套装中进行选择,每款套装均满足从交通数据采集到直接执法等不同动态称重应用的特定需求。KiTraffic 动态称重系统采用 Lineas 石英晶体传感器与电子元件的压电石英技术。KiTraffic Compact 和 KiTraffic Basic 由模拟 Lineas 传感器与动态称重数据记录仪组成。KiTraffic Digital 作为通过认证的执法解决方案,由 Lineas 数字传感器与奇石乐软件驱动的工业级电子元件构成。
KiTraffic解决方案将我们独特的Lineas石英动态称重传感器与专有电子设备和软件相结合,实现最精确、最可靠的车辆检测。
车辆数据无缝传输的开放式数据协议确保轻松集成到更高级别的系统中。
专为 Lineas 动态称重传感器开发的先进软件,确保在低速到高速的全速度范围内均能实现最高精度,满足严格的国际法制计量组织(OIML)精度标准。
现代化的网络界面可轻松设置和校准所有动态称重系统和站点。

适用于多种 WIM 应用的高性价比解决方案

适用于多种 WIM 应用的可靠解决方案

最先进的动态称重解决方案,可直接称量车辆总重和轮重并用于执法证据

我们的动态称重系统结合了独特的Lineas传感器、工业级电子设备和先进的软件——所有部件均按照最高质量标准进行开发、测试和制造。我们的动态称重解决方案完全符合全球公认的标准,包括OIML R134、COST 323、ASTM E1318-09,长期可靠的使用证明,完全可以实现可靠、精确的车辆称重。

我们的动态称重系统可以轻松扩展,添加第三方组件,如车辆尺寸扫描仪或用于车牌识别的自动车牌识别摄像机。凭借机器可读接口和开放数据协议,我们的WIM测量链可以无缝集成到更高级别的交通管理解决方案中。
奇石乐动态称重解决方案旨在满足广泛的应用需求,包括:

凭借全球销售和服务网络,我们提供一系列定制服务,以最大限度地提高每个WIM系统的性能。这些服务包括选址、安装和校准过程中的专家支持,以及全面的培训计划和保修延期,用于提升WIM用户的体验并延长每个WIM系统的使用寿命。

Lineas传感器设计用于快速安装,通常在一天内即可完成,并能够提供多年的可靠测量。Lineas传感器可以安装在各种路面,包括混凝土和沥青路面,对交通流的影响极小,几乎不需要封路。安装成本低,无需重型机械,对道路的破坏极小——只需在路面开一个小槽。模块化、灵活的设计使其能够轻松适应不同的车道宽度,而且由于没有螺丝和框架,减少了零件飞出的风险,确保了安装的安全性和高效性。

在美国纽约市,布鲁克林-皇后高速公路(BQE)采用三悬臂设计,因车辆超载而面临巨大挑战。最近,奇石乐的 WIM 系统通过了认证,并作为美国首个自动称重系统投入使用,从而减少了超载现象。收集到的数据还用于计算桥梁的使用寿命和进行精确的交通负荷分析。BQE Design Build &Emergency Contracts 公司执行董事Tanvi Pandya说:“与奇石乐和 C2SMART 的合作是实现这一国内首个自动直接执法系统的关键。”
德国亚琛工业大学公路工程学院选择我们的KiTraffic动态称重系统用于其开创性的“数字孪生道路”研究项目。2023年,10个Lineas数字传感器将无缝集成到德国繁忙的A1高速公路上,无需进行特殊的道路准备或重新铺设。我们专门为该项目设计了特殊的传感器布局,彰显了我们提供灵活布局选择并满足客户需求的承诺。

墨西哥的 El Carrizo 公路桥是北美第二高的桥梁,2018 年发生了一起重大交通事故,导致该桥关闭。为提高其安全性,采用奇石乐技术安装了两个动态称重(WIM)检查站。WIM 系统由精确的 Lineas WIM 传感器组成,可自动测量过往车辆的轴荷载和车辆总重量。奇石乐提供的 WIM 解决方案可确保最佳地遵守重量限制,并提高桥梁的整体安全性。

请联系我们——让我们一起重新定义动态称重技术的未来!