灵活通用: 9257B多分量测力计使用便捷,仅需安装于加工台上,即可开展测量,量程可达10kN,是多种测量应用的理想选择。
坚固实用:9255C 是奇石乐旗下体型最大的测力计之一,配备专为重型加工而优化的强大测力台。该传感器的切削力量程高达60kN。使用过程中,用户可选择在四个传感器的中间位置预紧,最大程度利用其固有频率,优化测量效果。


奇石乐固定式测力计同样基于压电式测量技术研发而成。该等测力计采用特殊设计,适合在工件直接安装于加工台面上的应用中,测量工件受到的切削力。此外,奇石乐固定式测力计普遍适用于各种主轴接口的机床设备上,可广泛用于各类加工机床。事实证明,该等固定式测力计具有丰富的功能,是产品研发过程中的理想工具。
奇石乐通用型固定式测力计采用基于四个压电式传感器的三分量测量平台,可测量高达60kN的切削力。此外,奇石乐可为用户提供盖板,最大尺寸达400x600毫米;盖板尺寸由量程决定。9257B、9255C、9253B22/23和9366CC测力计尤其适用于铣削和磨削加工过程中的切削力测量;四分量测力计(9272)则适用于钻削加工过程中产生的力矩的集成测量。

灵活通用: 9257B多分量测力计使用便捷,仅需安装于加工台上,即可开展测量,量程可达10kN,是多种测量应用的理想选择。
坚固实用:9255C 是奇石乐旗下体型最大的测力计之一,配备专为重型加工而优化的强大测力台。该传感器的切削力量程高达60kN。使用过程中,用户可选择在四个传感器的中间位置预紧,最大程度利用其固有频率,优化测量效果。

大尺寸: 9253B22/23固定式测力计配备400x600毫米盖板,全方位保障大型工件安装的安全性。其测量平台借由四条支柱的中心支点安装于刀具台上。虽然其它固定式测力计均配备底板,但9253B22/23测力计为无底板设计。

钻削过程测量专家:9272 四分量测力计不仅可测量三个正交方向的切削力,而且能够在平台中心直接测量力矩Mz,是唯一一款可以做到上述两点的固定式测力计,也是优化钻削过程的理想工具。

根据具体要求定制解决方案: 奇石乐9366C 是一套即连即用且预紧、校准完备的多分量测力计套装,用户可使用该套装,定制适配自身具体测量需求的多分量测量平台。套装内置传感器可在测量台面上自由移动。该测量套装配备300x300毫米至900x900毫米的盖板,支持多种夹紧方案。
从精密加工到重型加工——9109AA、9119AA1/2、9129AA和9139AA型温度补偿测力计
高动态加工环境对测量灵敏度和动态信号捕捉功能提出了严苛的要求,而压电式测量技术是满足该等要求的理想选择。切削过程中产生的热量通常会引发测量信号漂移,在转速和材料移除率极高的环境中,该漂移现象更加显著。经过水平预紧的固定式测力计能够在很大程度上消除发热产生的不利影响,进而使信号漂移最小化。即使在发热水平高/温差大的加工过程中,也能够实现精确测量。
奇石乐推出温度补偿测力计,适用于精密加工到重型加工等多种测量场景。奇石乐针对刚性和质量进行优化,赋予了该等测力计极高的固有频率。奇石乐旗下所有多分量测力计均适用于铣削、钻削和磨削等加工过程。此外,9119AA2和9129AA测力计还配备专用适配器,使之能够在车削过程中测量刀具端产生的切削力。
![[object Object] [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_CMSGalleryStandard_720x480/dynamometer-9109aa_46962.webp)
MicroDyn微型测力计: 9109AA 测力计凭借其高刚性、高固有频率(超过15kHz)的特点,成为应对精密加工特殊挑战的最佳解决方案。9109AA测力计的量程为<1N~500N,可在转速高达160,000 rpm的情况下完成切削力分析。此外,得益于其特殊设计,用户还可根据9109AA测力计测得的各个力分量,计算其中间位置的力矩Mz。
![[object Object] [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_CMSGalleryStandard_720x480/dynamometer-91x9aa_46960.webp)
MiniDyn小型测力计: 小型测力计包括9119AA1和9119AA2两个型号。9119AA1测力计的固有频率超过6kHz,量程为<1N~4kN,适用于转速60,000rpm及以下的高精度加工;9119AA2测力计的夹紧面积更大(107x80毫米),在三个方向的固有频率均超过4kHz,可在转速超过40,000rpm的情况下进行测量。9119AA2测力计适用于台面安装,同时支持搭配适配器,作为模块化系统安装于车床中。
MidiDyn中型测力计: 9129AA 型多分量测力计是奇石乐最畅销的测力计产品。该测力计拥有-10~10kN的极宽量程,夹紧面积为150x107毫米。 9129AA功能全面,既可用于台面安装测量,也可作为模块化系统安装于转塔上。
MaxDyn大型测力计: 9139AA 多分量测力计结构紧凑,坚固耐用,同时具有高达30kN的超宽量程,可在重型加工过程中精准测量切削力。

用户也可使用奇石乐温度补偿型固定式测力计(9119AA1/2和9129AA),在车削过程中测量切削力,进而分析和优化切削过程。
奇石乐为每款测力计提供多种标准商用适配器,涵盖所有常用机床接口和刀具接口(包括HSK、VDI等)。
使用合适的机床适配器,将测力计直接安装于转塔刀架;再使用合适的刀具适配器,将刀具安装至测力计上。
想要确保机械加工过程持续生产优质产品、实现成本效益,就必须追求加工刀具、夹持设备、冷却液和材料的最优搭配。
奇石乐固定式测力计适用于各类加工过程,可对切削力进行精准、高动态化测量。该等测力计产生的测量数据,是优化刀具和加工过程的基础:
![Cutting force measurements in research and development [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/960-002e.webp)
![研发中的切削力测量 [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/960-002c.webp)
![Analyzing highly dynamic forces [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-165e.webp)
![切削力测量激发卓越的刀 具加工理念 [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-074c.webp)
![Evaluation of cooling lubricants under operating conditions [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/960-671e.webp)
![More robust, with higher precision and longer lifetimes [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-302e.webp)
![To measure is to know: A machining use case [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/962-134e.webp)