跳转至 标题
跳转至 主要
跳转至 脚注
联系奇石乐
国际的 | 中文
产品
行业与应用
服务与支持
知识中心
工作与职业发展
关于奇石乐
联系我们
奇石乐主页
/
产品
/
连接器和附件
/
配件
/
Reaming tools, various threads
/
1300A79
Reaming tool, M5x0.5, DxL (mm) 4.5x60 / 1300A79
1300A79
ID:
18000295
Reaming tool with thread M5x0.5
Dimensions: DxL (mm) 4.5x60
库存水平
价格垂询
标价
价格垂询
数量
-
+
通过购物车申请
技术数据
描述
正在加载
下载
正在加载
附件
正在加载
CAD数据