奇石乐推出具备模拟输出和IO-Link 接口的工业应变式放大器
温特图尔,2025 年 5 月— 奇石乐全新 4709A 工业应变式放大器专为充分释放应变式传感器潜力而设计,这一高性能器件针对工业环境定制开发。面向称重传感器、扭矩传感器及压力传感器的应用场景,这款紧凑坚固的测量放大器可实现高精度、低噪声的信号处理,即便在最严苛的工况下仍能保障测量结果的可靠性。

高精度、低噪声应变式放大器
奇石乐 4709A 应变式放大器搭载 24 位 ADC 分辨率与 8 kSps 采样率,可实现高精度测量数据的精准捕捉。其高分辨率特性显著降低信号失真,即便在检测应变片极微小信号波动时,仍能确保数据采集的可靠性。得益于低噪声设计架构,放大器可输出纯净稳定的信号,最大限度降低测量误差,全面提升整体测量品质。
灵活的模拟输出和数字 IO-Link 输出
该应变式放大器采用多功能设计,同时配备模拟输出接口与全集成 IO-Link 接口。模拟输出确保与传统监测系统的兼容性,而 IO-Link 通信接口支持直接接入现代工业网络,强化实时数据传输能力与自动化水平。双输出特性使其成为连接传统系统与工业 4.0 系统的理想桥梁。
智能信号调节和处理功能
这款应变式放大器配备多项信号处理功能以优化性能,包括可降低高频噪声的可选低通滤波器、用于记录力峰值和机械应力等高强度测量值的峰值存储器,以及允许放大器在特定时刻存储测量信号(例如在快速变化的应用中防止波动并确保一致性)的采样保持功能。
支持 IO-Link 远程操作与参数定制
基于 IO-Link 协议兼容性,应变式放大器支持全远程参数化配置,用户无需物理接触设备即可完成参数调整,可配置内容包括过程输入单位(如 N、kg 等)、警报状态参数(如触发条件、阈值设置等)。设备配备两个数字开关点,可基于传感器信号实现对外部系统的联动控制。
高耐用性、先进的诊断和安全防护
放大器采用 IP65 防护等级的铝制外壳,专为耐受恶劣工业环境设计,其坚固结构可抵御灰尘、湿气及 - 40°C 至 85°C 的极端温度冲击。4709A 内置故障检测与自诊断模块,检测到异常时可通过 IO-Link 接口实时发出警报。此外,器件还配备短路保护与反极性保护功能。
凭借先进的功能配置,奇石乐应变式放大器即便在重型机械、生产线、户外作业等严苛条件下,仍能确保测量操作的高精度与高可靠性。





![High performance and connectivity for strain gauges [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/999-322e.webp)