氢燃烧领域:奇石乐推出用于氢气压力测量的新型绝对压力传感器


温特图尔,2025年4月 – 奇石乐全新 4012A 绝对压力传感器可提供可靠的测量数据,这对优化氢燃料内燃机性能及燃料电池压力监测而言至关重要。该传感器专为氢气环境设计,其经测试验证的优异抗氢性能,确保了在严苛工况下的稳定运行。

大规模氢经济的兴起,对测量技术的应用提出了严峻挑战:气态氢的扩散与积聚易导致材料脆化,而氢气渗入传感器测量元件更可能引发测量结果失真。

以氢气或氢基替代燃料运行的内燃机几乎实现零排放,为交通领域的脱碳进程奠定基础。在此背景下,发动机研发人员亟需具备抗氢脆特性的传感器以优化氢燃料燃烧过程。奇石乐推出的 4012A 氢压力传感器,精准响应这一需求,可应用于气体交换分析及氢发动机低压燃料供轨的压力测量。

燃料电池技术的持续发展为可持续能源供应开辟新路径。4012A 传感器适用于燃料电池低压范围内的氢气压力监测,其压阻式绝对压力测量原理支持两种量程规格:最高可达 20 bar和 50 bar。

新型氢压力传感器历经严苛测试

4012A 绝对压力传感器的设计可满足长期在氢气环境中稳定工作的需求。传感器所有暴露于氢气环境的部件均采用抗氢脆材料制造,其主体表面覆有镀金涂层,有效阻止氢气渗入充油式测量单元。通过多轮严格测试,该传感器的氢气兼容性及抗氢脆性能均达到行业所需标准。

带温度补偿的压阻式绝对压力传感器

4012A 传感器结构紧凑,在 - 20°C 至 50°C 的数字补偿温度范围内,测量精度可达≤1% FSO(满量程误差),工作温度最高可达 80°C。该传感器既可以通过适配的压阻放大器独立运行,也可与奇石乐 KiBox2 燃烧分析仪协同工作。为满足灵活安装需求,提供 M12x1 和 M14x1.25 两种规格的适配器选择。

Need a consultation?

Our experts are just a click away.