奇石乐测力仪助力HSD Mechatronics推进机床电主轴研发


依托奇石乐测力仪,HSD Mechatronics的测试与开发工程师得以系统性地推进电主轴、双摆铣头等机床核心部件的研发进程。通过对切削力与力矩的精准测量,团队不仅能深入解析部件的运行动力学特性,更驱动了刀具开发领域的创新突破,尤其在多材料加工应用方向上成效显著。

“机电一体化”这一术语由一位日本工程师于1970年前后提出,它代表着机械工程、电子工程以及后来纳入的信息技术之间的真正融合。机电一体化解决方案在许多应用中至关重要,通常需要不同部门的协作配合——例如汽车、航空航天、机器人技术等领域,以及下文将要探讨的切削加工领域:HSD致力于开发机床领域的机电一体化组件,例如电主轴、双摆铣头及各类先进机床系统。
HSD拥有约300名员工,下设四家子公司(位于美国、德国、韩国和中国),并建立了销售与支持中心网络。该公司隶属于意大利上市公司Biesse S.p.A. —— 全球拥有4,100名雇员的机床专家。Biesse与HSD尤以其在多材料加工领域的深厚专长而著称,不仅提供金属加工解决方案,还涵盖合金、复合材料、木材、玻璃和石材的加工。

依托高端机床部件,实现精密加工

在位于意大利佩萨罗的 HSD总部,Manuel Camperchioli 及其团队负责原型机的测试和验证,在创新研发中扮演着重要角色。Camperchioli 自 2016 年以来一直在 HSD 工作,现担任原型机、测试与体验经理:“我们负责提出产品性能的改进方案,并探索可能的新应用领域。通过与供应商和客户合作进行系统性测试,我们推动创新以及产品的开发与完善。通过这种方式,我们帮助客户交付高精度、高可靠性、低总体拥有成本(TCO)和高整体设备效率(OEE)的机床。”

为应对机床开发领域瞬息万变的市场需求与严苛的技术挑战,HSD始终聚焦于前沿设计方法与顶级测试设备。在提升专业知识与技术专长的过程中,HSD于2019年与测量技术专家奇石乐达成合作:引入一台9255C测力仪,以获取实际切削力数据,为设计与验证流程提供依据。经过初期奇石乐提供的培训与支持阶段后,HSD自2020年起开始常态化使用该测力仪——主要应用于ES1000系列电主轴的研发。Camperchioli补充道:“精准的测量数据帮助我们避免了部件尺寸设计过大或过小的问题,使我们的机械工程师能够精确设计主轴并进行有限元仿真分析,明确工艺参数与极限边界。”得益于对加工过程中特定极限值的精准掌握,HSD客户得以获得与其机床理想匹配的HSD组件、优化的作业周期,以及近乎内置的故障预防机制。

奇石乐提供业界领先的切削力测量

奇石乐的固定式和旋转式测力仪广泛应用于加工研发领域。其主要优势包括:

  • 极高精度的动态力和力矩测量
  • 适用于多种加工应用,如铣削、磨削、车削、珩磨、钻孔、攻丝等
  • 坚固可靠,耐冷却液和润滑剂
  • 可选尺寸和测量范围覆盖微细加工到重型加工
  • 极长的使用寿命

根据所选解决方案,可提供各种信号调理、数据采集和评估设备及软件,以完善量身定制的测量链。

测力仪测量技术助推铣头与电主轴开发

9255C 测力仪,测量台面尺寸为 260x260 mm,测量范围宽达 -10 至 60 kN,是一个多分量压电测量平台,可以精确测量所有力(Fx, Fy, Fz),从而计算三个垂直轴上的力矩(Mx, My, Mz)。得益于其高固有频率和高分辨率,该测力仪能够捕捉到大作用力中微小的动态力变化。

HSD的测量链配置臻于完善,引入了奇石乐LabAmp 5167A高端实验室电荷放大器(集成数据采集系统DAQ)及专为机加工应用设计的Dynoware分析软件。Camperchioli对此补充道:“这套仪器使我们能够对新一代ES1000电主轴进行全方位测试:我们通过搭配不同刀具与材料,开展铣削及精加工测试,精准测量切削力、力矩及各类加工过程的频谱特征。这不仅实现了电主轴的极限工况加载验证,更显著提升了其动态行为的有限元仿真精度——其中甚至包含了对轴承使用寿命的预估。”

基于奇石乐测量技术,优化刀具开发与装配

除测力仪测量链外,HSD在生产制造中还广泛应用了称重传感器(涵盖压电式与应变式两类)。通过与奇石乐的手持式测量设备相结合(用于测量链检测的便携式多功能装置),诸如9323AA与4576A等型号的传感器能有效助力装配流程优化,例如测量HSD产品中轴承的预紧力。Camperchioli表示:“凭借精准的测量数据,我们成功缩短了生产环节的装配周期。”

HSD持续深耕机床部件领域,致力完善其多材料加工产品组合。奇石乐9255C测力仪极大提升了该公司在机加工应用领域的产品设计开发能力。Camperchioli补充道:“我们始终借助该设备进行创新探索与新品应用验证。该系统测量精度卓越、运行稳定可靠。并且我们在项目初期及后续过程中,始终得到奇石乐团队的大力支持。”

携手创新,新测试台与无线旋转测力仪续写合作新篇

展望未来,HSD计划新建一座制动测试台,因此正考虑引进奇石乐KiTorq系列的高速扭矩传感器。该系列产品的转子-定子单元可实现高达50,000 RPM转速下的非接触式扭矩测量。而在测力系统方面,奇石乐创新的无线旋转测力仪将成为客户演示的理想产品。相较于9255C这类固定式测力平台,它更便于运输与异地部署。正如Camperchioli总结道:“奇石乐的解决方案对HSD这样的企业尤为宝贵,它们让我们得以深度掌握产品的运行动力学特性。更为关键的是,基于由此获得的实测结果,我们可以指导客户为其机床和加工应用做出最佳选择”。

需要咨询?

只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。