步态分析:奇石乐测力台助力 ONCE 大学物理治疗学院步态实验室


在马德里自治大学 ONCE 物理治疗学院的步态实验室中,奇石乐测力台发挥着关键作用:15 年来,其与其他仪器协同工作,持续为个体步态分析提供人体测量数据。这些数据不仅用于临床患者治疗,还为西班牙全国医院与大学网络开展的神经学研究提供支持。

西班牙国家盲人组织(ONCE)是一家专注于推动盲人和视障人士社会融合的非营利基金会。自 1938 年成立以来,其已发展为跨多个业务板块的综合性组织,隶属于 ONCE 社会集团(包含 Ilunion 和 Fundación ONCE)。该集团拥有 7.5 万名员工,其中 60% 为残障人士,是全球最大的残障人士雇主,也是社会包容性与机会平等领域的国际标杆。ONCE 的核心资金来源包括其运营的社会公益彩票(如 Cupón 彩票),该彩票由西班牙各地盲人和视障人士通过专用的 ONCE 售货亭销售,单张售价 2 欧元,工作日每日开奖,周六设周末特别大奖。

依托该资金支持,ONCE 旗下拥有并运营多家重要机构,包括一家媒体公司、一支曾参与环法自行车赛(1989-2003 年)的知名自行车队,以及与其使命紧密相关的教育项目与协会。其中,ONCE 大学物理治疗学院隶属于马德里自治大学(UAM)—— 西班牙乃至欧洲最顶尖的高校之一。该学院成立于 1964 年,位于马德里北部绿植环绕的郊区,致力于将视障人士培养为全职专业物理治疗师。2006 年毕业于该学院、现任人体解剖学与生物力学教师的 Juan Andrés Martín Gonzalo 表示:“通过我们的理疗师培训项目,我们希望视障人士能够与健全人同等,从事全流程的专业物理治疗工作。”

奇石乐测力台:提供患者生物力学关键数据

Juan与其团队在 ONCE 大学物理治疗学院主导研究工作,同时他也是 UAM 步态实验室的核心研究人员之一。该实验室总面积 80 平方米,配备多种专业设备,包括集成于步行道的奇石乐 9286BA 型测力台。这款基于压电技术的多分量平台可测量地面反作用力、力矩、压力中心等基础生物力学参数。奇石乐生物力学产品经理 Foskien Bouman 指出:“我们的集成压电测量技术可精准捕捉力与力矩,即使是步态模式的细微变化或重心的轻微偏移也能被检测到。此外,通过精确的力测量,可准确计算压力中心,实现逆动力学的精准分析。” 已安装的 9286BA 型测力台内置电荷放大器,便于与三维运动捕捉摄像机、肌电图系统及数据采集软件等设备协同工作。

生物力学与临床研究的黄金标准

奇石乐测力台为科研、临床步态分析及康复治疗提供精准可靠的数据,其核心优势包括:

  • 高分辨率与可靠性
  • 宽量程长期稳定性
  • 微小力精准记录(如儿童步态分析)
  • 适用于人类与动物的特定场景: 奇石乐的固定式与便携式数字测力台在生物力学领域具有最高测量分辨率,同时具备卓越的信号质量与低噪声特性。

如何解码步态特征?

Juan介绍道:“ONCE-UAM 运动分析实验室专注于包括视障人士在内的各类残障人群的临床分析,同时接待来自西班牙各地的客座研究人员。” 步态分析是一门复杂学科,需精确捕捉多项参数。在神经疾病治疗等临床场景中,通过解析步态生物力学可实现功能诊断,进而制定个性化治疗方案。他补充道:“我们首先通过创建步态特征、比较不同患者群体开展描述性研究,随后将研究结果为外部专家的临床转化提供参考。”

Juan介绍道:“ONCE-UAM 运动分析实验室专注于包括视障人士在内的各类残障人群的临床分析,同时接待来自西班牙各地的客座研究人员。” 步态分析是一门复杂学科,需精确捕捉多项参数。在神经疾病治疗等临床场景中,通过解析步态生物力学可实现功能诊断,进而制定个性化治疗方案。他补充道:“我们首先通过创建步态特征、比较不同患者群体开展描述性研究,随后将研究结果为外部专家的临床转化提供参考。”

为大型研究网络提供核心数据

展望未来,Juan表示:“ONCE 大学物理治疗学院正与多家医院及高校合作开展多元项目。我们持续探索复杂数据处理新方法,例如将人工智能应用于非线性系统,以最大化步态实验室的分析价值。多年来,奇石乐始终是我们值得信赖的合作伙伴,我们对其系统性能深感满意。”

需要咨询?

只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。

了解更多关于