奇石乐宣布新任命,不断为可持续发展注入动力


温特图尔,2025 年 7 月 —— 为增强在可持续发展方面的战略导向,奇石乐集团任命Franziska Kunz女士为新设立的全球ESG与可持续发展负责人,全面推动可持续发展融入企业核心战略。此举标志着奇石乐集团将进一步聚焦可持续解决方案,持续推动其减排目标的实现。

奇石乐集团首席执行官Marc Schaad认为,为了推动创新并取得关键性突破以及经济效益,可持续发展战略至关重要。“可持续发展并非奇石乐所追求的一个短期目标,而是一项关乎当代与未来的企业责任,”他表示,“我们的解决方案不仅确保我们自身生产过程的可持续性,更能为客户的可持续生产提供有力保障。"

奇石乐在德国的两处生产基地已配备自有光伏系统,为减排做出了显著贡献。此外,集团还在德国、中国、日本以及瑞士、斯洛伐克和美国取得了绿色电力证书。2024 年,集团范围一和范围二的二氧化碳排放量降低至 2190 吨以下,同比下降 4.6%,和2021 年可持续发展倡议启动时相比,降幅近 40%。

奇石乐全球ESG与可持续发展战略迈入新阶段

新任全球ESG与可持续发展负责人Franziska Kunz在集团拥有19年工作经验,曾任德国Meerane生产基地负责人及可持续发展与企业社会责任经理,在可持续发展领域拥有丰富的专业经验。对于新任命所带来的挑战,她表示:"全球发展趋势呼唤创新的产品与商业模式,所以我们需要从公司层面制定新的战略。"

在具体举措方面,奇石乐正持续推进集团全球车队的电动化转型。在德国,其共享车辆和公司车辆中已有 50% 为电动车型。在位于温特图尔的总部,这一比例目前约为 30%。在德国、瑞士和美国的生产基地已设有 44 个充电点。集团还启动了促进循环经济的试点项目,并正着力减少范围三的二氧化碳排放——重点关注产品使用阶段和采购环节。新成立的跨部门团队将发挥重要作用:“我们的合规论坛汇聚了供应链、采购和产品开发部门的代表。这确保我们在考量和解决所面临的问题时,能具有国际化视角并基于可持续发展的标准制定举措,”Kunz解释道。她还负责新设立的ESG 联络点,针对可持续发展议题为员工和客户提供进一步支持,例如排放和回收方案等问题。

奇石乐产品助力众多工业领域实现可持续发展

奇石乐的测量解决方案在高质量产品的生产和开发过程中发挥着关键作用。通过对生产过程中的相关参数进行测量、监控和评估,制造商能够避免废品产生、降低材料消耗并提升整体质量。通过这些方式,奇石乐的解决方案为各工业领域实现资源高效型生产提供技术支撑。可持续性也将成为奇石乐创新解决方案开发的关键考量因素: “全球正面临资源和材料日益短缺的挑战。因此,我们正与客户共同探索,未来需要哪些新的产品和商业模式来应对这些挑战?这是我们产品开发时需要考虑的核心要素。” Kunz强调。

需要咨询?

只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。