杜卡迪的自然吸气和超高转速发动机对测量技术提出了严苛考验:极端负载与剧烈振动要求传感器兼具出色的坚固性与精度,即便在不规则燃烧或爆震事件中也能提供稳定的数据。
杜卡迪赛车部门(Ducati Corse)台架工程师Marco Magnani这样描述日常工况:“在我们的试验台架上,发动机转速异常之高,振动和压力水平极高——这对任何传感技术都是极限考验。”
奇石乐6054C压电式气缸压力传感器以硬核性能回应了这一挑战:其热稳定性高达350°C,频率响应超过100kHz,能够捕获气缸内微弱的压力波动,涵盖急速的瞬态过程。凭借出色的精度与信号重复性,工程师得以精准辨识燃烧异常,有效预防爆震与零部件过早磨损。奇石乐传感器所采集的数据,使杜卡迪能够系统评估燃烧质量与循环效率,确保性能的稳定与可重复性——这一能力不仅服务于发动机标定,更贯穿了全生命周期的可靠性追踪。近几年,杜卡迪已将传感器的应用扩展至耐久性测试,以了解发动机在整个生命周期内的表现。
杜卡迪台架工程师Daniele Beleggia进一步指出数据的战略价值:“我们的第一要务是确保最大限度的可靠性。如今一次故障不仅是技术问题,更会直接影响品牌声誉。因此我们需要的气缸压力传感器,无论在高压区间还是低压区间,都必须能提供同样精准的测量结果——前者关乎性能,后者则决定了能否完整表征整个燃烧过程。”
从仿真到排故:双传感协同,重构开发闭环
在压电式传感器之外,奇石乐4017A微型压阻式绝对压力传感器被部署于杜卡迪发动机的进气与排气歧管。这些传感器使工程师能够将仿真模型与真实数据进行对比,从而更清晰、更动态地了解发动机的运行状态。这显著提升了模拟与现实之间的一致性,为开发团队提供了扎实的优化依据。
一个典型案例来自排气后燃问题的攻坚,该现象曾导致气门断裂。Beleggia回忆道:“我们通过在排气管上安装传感器进行排查,测量数据立刻指向了问题本质——后燃事件导致气门失控开启,相互碰撞而断裂。”
直接测量锁定了根本原因,问题被彻底解决。“在那次案例中,传感器数据发挥了决定性作用,”Magnani补充道。如今,奇石乐压阻式与压电式传感器的协同部署,使杜卡迪能够以连续、高精度的数据流,监控从进气到排气的完整燃烧循环,将每一次洞察转化为有针对性的、有意义的开发行动。
绿色燃料的密码:以精密测量破译新燃烧
在追求更高性能的同时,杜卡迪正积极投身更可持续燃料的转型。目标是在不牺牲品牌技术与运动本色的前提下降低对环境的影响——正是这种本色,定义了每一台杜卡迪发动机。
测试含可持续成分的新型燃料,需要更精密的测量手段来解析燃烧动力学。Magnani解释道:“测试一种新燃料,本质上就是分析燃烧过程,而这一步离不开气缸压力数据。奇石乐的测量技术自然再次成为我们这些评估中的可靠支撑。”
凭借出色的信号质量与热稳定性,气缸压力传感器能够对点火正时、放热率等关键燃烧参数进行实时评估,为从传统燃料到生物基燃料等不同方案的效率对比,提供不可或缺的决策依据。
下一程:以信任为底色的协同进化
杜卡迪的路线图已然清晰。Magnani透露:“从2027年起,我们将推出全新一代专为环境可持续燃料设计的发动机——排量更小,燃料更新。在这个阶段,奇石乐传感器将再次扮演关键角色。”双方的合作将在新一代传感器上持续深化——这些传感器将与现有采集系统无缝集成,并提供更深层次的分析能力。
这段伙伴关系的根基,在于技术团队之间长达二十余年的信任与开放协作。Beleggia如此评价:“在众多供应商中,奇石乐是我们以如此开放、直接的方式密切合作的极少数伙伴之一。我们珍视他们的及时支持,以及在复杂局面下的快速响应能力。价格固然重要,但合作关系真正的价值,始终在于支持的质量。”
奇石乐与杜卡迪用二十余年证明:深厚的技术合作,是将彼此的专长化为共同的语言——让每一次燃烧都被精确解读,让每一次创新都有据可依。当行业驶向可持续燃料的新赛道,这段以精密为底色的协作,已准备好书写下一个篇章。