微型三轴 IEPE 加速度计、KiVibe 微型、PiezoStar 晶体 / 8011A

三轴加速度计IEPE,KiVibe Miniature,PiezoStar晶体/Z22198

8011A

8011A 系列产品是全球最轻的微型三轴 IEPE 加速度计,可对三个正交轴上的振动进行测量。
主要特点/优势
  • 重量仅为 0.9 克,尺寸为 6 毫米立方体的微型设计
  • 测量量程:100 克、250 克、500 克、1000 克
  • 极宽的频率带宽,范围从0.3 Hz到8 000 Hz(±5%)
  • 得益于奇石乐的PiezoStar晶体技术,温度灵敏度漂移极低
  • 凭借内置接地隔离设计,即便在强电磁干扰环境下也能实现低噪声性能
  • 宽温度范围:-55°C 至 +125°C(-67°F 至 +257°F)
  • 瑞士制造 —— 卓越品质与高性能的保障

这些微型三轴 IEPE 加速度计专为结构测试设计,例如适用于卫星、印刷电路板以及安装空间有限的部件。其集成的 PiezoStar 传感元件可实现极低的热灵敏度漂移。这种独特的传感元件与低噪声电子器件相结合,能提供宽广的频率带宽。该微型三轴 IEPE 传感器采用内置接地隔离设计,即便在电机等电磁干扰较强的环境中,也能确保低噪声性能。此外,焊接钛金属外壳兼具坚固性与轻量化特点。传感器的集成电缆通过专利技术与传感器相连,在满足严苛安装要求的同时,兼具耐用性与易操作性。电缆配备四针工业标准连接器(1/4-28 UNF 定位)。

正在加载
正在加载