研究表明,在所有已完成校准的测试测量设备中,约有 8% 存在偏差,需进行调整或维修处理。未被察觉的测量误差会导致检测结果失准、产品报废率上升及生产损失增加。因此,对周期性校准间隔的规范化管理,是企业构建竞争优势、确保研发与生产环节质量持续达标的关键要素。
T扭矩校准是众多行业质量保障体系的核心环节,覆盖汽车、航空航天及医疗技术等领域。奇石乐提供符合 ISO 17025 标准认可的扭矩校准服务,确保测量不确定度最低可至 0.01%。五套现代化校准系统可覆盖 4 mN・m至 100,000 N・m的超宽测量范围。依托其独特的校准系统,尤其在 5,000N・m 至 100,000N・m的高量程范围内,奇石乐还可为第三方产品提供校准 —— 帮助客户通过单一来源获取更多高品质校准服务。

![Calibration service: accredited torque calibration from Kistler now available up to 100,000 N·m [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/999-319e.webp)
![Calibration interval guide [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-472e.webp)