KiStudio – 数据采集与分析软件

Software solutions from Kistler help drive digitalization and turn data into value

KiStudio 测量软件,以人性化操作界面,为测量任务的规划与实施带来了革新性体验。通过 ""实验室测试"" 与 ""车载测试"" 两大专业版本,以及对 KiDAQ 数据采集系统、LabAmp 信号调理模块等多元化硬件设备的全面兼容,可以使您将精力精准聚焦于测量对象本身。

该系统支持单平台同步采集数百个测量通道数据,确保测量结果的高精度与高可靠性。其智能触发功能可针对所有接入的传感器信号或 CAN 总线数据,实现自动化数据捕获或长周期连续记录。基于直观数据仪表盘,用户可实时监控测量数据、快速验证数据有效性并对历史数据进行回放分析。内置项目管理模块采用层级化数据架构,确保当前及历史测量数据的有序存储与高效检索。

通过与 jBEAM 专业分析软件的无缝集成,KiStudio 实现了从数据采集到深度分析的全流程自动化。用户可即时调用 jBEAM 提供的频谱分析、数字滤波、疲劳寿命计算等高级功能,并生成符合行业标准的专业报告。jBEAM 软件可单独购买,也可与 KiStudio 组成捆绑套件提供。