卫星结构移动式验证载荷测试机
Beyond Gravity 旗下卫星结构业务部门生产并测试的产品,包含卫星用轻质夹层板 —— 既涵盖原型件,也包括批量达 100 件甚至更多的量产件。Markus Wyss 已在 Beyond Gravity 任职 15 年,专攻纤维增强复合材料领域。作为质量工程师,他主要负责衔接生产与测试环节。他介绍道:“我们找到奇石乐,希望能开发一台新型验证载荷测试机,用于对夹层板嵌件进行无损载荷测试。此前使用的旧设备源自某大学项目,已服役多年,面临故障率不断攀升的问题。”
卫星夹层板尺寸最大可达 4×3 米,每块面板均设有若干螺纹嵌件,用于连接各类组件。“根据技术规格要求,每个嵌件需承受最高 4 千牛(kN)的载荷,测试时长最长为 99 秒。对我们而言,最重要的是记录力值曲线,以便纳入提供给客户的测试文件中。当然,验证载荷测试机的移动性也是关键特性 —— 这能让我们在厂房内灵活移动,必要时还可携带前往客户现场提供支持。”Markus Wyss 补充道。这套被命名为 “验证载荷测试机” 的解决方案,由奇石乐定制产品线(CPL)的工程师团队研发。最初采用 NCFH 机电压装模块与 maXYmos NC 的方案,经评估后发现移动性未能达标。因此工程师团队进一步开发了专用测试头,集成了夹持器、带位移测量系统的气缸、三个压电式力传感器,以及奇石乐 maXYmos TL 过程监测系统。
第二台嵌件载荷测试机已完成交付
如今,这台验证载荷测试机在 Beyond Gravity 几乎每天都投入使用,平均每日测试 1-2 块卫星夹层板。“我们与研发团队的合作非常顺畅,”Markus Wyss 表示,“奇石乐的技术支持响应极快,服务体验堪称完美。” 在对每个嵌件进行载荷测试时,系统会自动生成 PDF 格式的力值曲线报告,以便与客户分享。
在此基础上,Beyond Gravity 额外订购了第二台验证载荷测试机,作为备用设备,以防第一台设备处于维护状态,或用于客户现场支持。凭借着持续改进的理念,团队还为新设备加装了额外的阻尼元件,以防止设备因过载受损。Markus Wyss 总结道:“通过定制产品线业务,奇石乐充分展现了其专业实力,是我们珍视的合作伙伴。展望未来,双方有望在美国开展合作 —— 当地同样涉及卫星夹层板的制造与测试业务。当然,在 Beyond Gravity 的其他项目中,也存在更广泛的合作空间。”