装配过程的压装和测试

奇石乐机电数控压装系统通过监控连接压装过程实现总体控制

100%质量保证源于精确和可靠

奇石乐,您的一站式供应商。从配备过程监控装置的单个传感器,到经过预先测试的伺服压机系统或客户定制的半自动工作站--所有解决方案都满足您的需求。

奇石乐压装应用解决方案

广泛的应用场景

各类压装过程可以通过奇石乐的伺服压机系统进行有效测试和运作。

压配、密封或折弯等连接工艺是工业生产中最常见的步骤。通过基于力或扭矩测量以及位移或角度测量的过程监控,可以持续优化这些过程: 提高质量、效率和透明度。借助顺序控制和可精确调整的质量标准,您可以更高效、更精确、更可持续地实施装配流程。

在提高生产率的同时,您还能从更高的工艺可靠性和质量中获益: 通过集成的传感器技术和过程监控,可以缩短生产周期并获得每件产品的可靠生产数据,从而节约资源并降低运营成本。

工艺集成的伺服压机系统优势在于:

从专业的安装建议到快速的备件交付。奇石乐全面的服务和培训在全球范围内为您提供服务。

优势一览:

  • 100%质量控制
  • 可追溯过程文档
  • 优化资源且降低成本
  • 更高的产品质量
  • 减少废品
  • 简单、快速集成
  • 灵活接口
  • 适用于动态生产过程

Featured products

查找合适的产品

需要咨询?

只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。