Kistler为Airbus空中客车公司的一项革命性的航空航天开发项目提供了两个高精度加速度计,为飞行器设计提供了关键数据。这些非常小而轻的传感器——其中一个能够在平流层的压力和温度条件下工作——为进一步加强Zephyr平台铺平了道路。
高空平台站(HAPS)是全球基础设施中的一个缺失环节,旨在为地球上任何地方提供先进的互联和观测能力。与传统的飞机和普通的无人驾驶飞机系统(UAS)不同,HAPS被设计成可以在平流层中连续运行数月。世界上最先进的HAPS之一是空客的Zephyr——以古希腊风神命名——它保持着最长平流层飞行的世界纪录:25天23小时57分钟。
凭借其两个核心功能,即地球观测和互联,Zephyr——其生产设施位于其最初发明的发源地英国范堡罗——它能彻底改变全球市场和互联。38亿人仍然无法连接互联网,许多偏远地区的基础设施和电力稳定性不足。有一天,Zephyr将为他们提供直接到设备的、低延迟、可靠和无缝的互联。关于地球观测,Zephyr提供了一个介于飞机、无人机系统和卫星之间的补充解决方案,因为它能够提供高分辨率、准实时的图像和视频服务,24/7的监测,并且非常灵活,能重新分配任务。但是,哪些技术在这里发挥了作用,使这一切成为可能?