当应变变化既非常微小又极具动态性时,测量工作便变得尤为困难。在振动分析、冲击试验和声发射监测中,测量系统必须能够捕捉快速事件,同时避免增加可能影响被测结构的质量或刚度。这种测量速度、精度与最小化传感器影响的结合,对于从激波管和被动安全测试到电池开发及结构健康监测等各类应用而言至关重要。
奇石乐推出用于高速应变测量的FSI 光纤应变传感器:2071A
温特图尔,2026年9月——奇石乐推出的新款 2071A FSI 光学应变传感器阵列(FSI 即光纤段干涉测量技术,Fiber Segment Interferometry)是一款坚专为苛刻应用和恶劣测试环境设计的、坚固耐用、非侵入式且易于安装的光纤传感器。该产品占用空间极小,重量极轻,且不受电磁干扰影响,同时支持高度定制。

用于高动态测量的光纤传感系统
为此,奇石乐近期推出了一款全新光纤传感解决方案——2071A FSI 应变传感器阵列。它基于光纤段干涉测量(FSI,Fiber Segment Interferometry)技术,该测量技术通过检测每个传感器段中反射光的相位偏移来工作。这款新型光学应变传感器可实现高度定制,每个传感器最多可配置 22 个传感段,段长介于 8 至 200 mm 之间。
“凭借2071A,我们为客户提供了一种紧凑且灵活的光纤传感解决方案,既能达到高精度,又能提供卓越的动态性能。得益于低至20 nε的分辨率、高达10,000 µε的动态范围以及最高410 kHz的采样率,该系统将详细的空间应变数据与高速测量能力相结合。”——Teresa Mueller,奇石乐业务拓展经理
非侵入式光学应变传感器,不受电磁干扰影响
2071A 光纤应变传感器的传感段直径仅 155 µm,因此对于安装空间的需求极小,可以直接粘接至被测结构上,且不会影响其工作性能。该光纤传感系统具有介电特性,重量极轻,且本质上不受电磁干扰影响,因此非常适合于传统传感器难以应用、或空间和重量是关键因素的应用场景。
该光学应变传感器常规设计工作温度范围宽达 -55°C 至 300°C,对于特殊的高温应用场景,定制款工作温度最高大约700℃,可在恶劣的环境条件下使用。整个测量链由 2549A FSI 信号解调仪以及包含Kistler软件的数据采集系统共同完成。总体而言,该光纤传感解决方案支持最高 410 kHz 的采样率,即使是非常快速的瞬态应变事件,也能实现高保真度捕捉。
奇石乐提供多样化的 FSI 测量解决方案
光纤传感技术正在开辟测量技术的新领域,以往难以实现甚至无法实现的应用成为可能。新款 2071A 光纤应变传感器与 2069A 光纤温度传感器、2073A 光纤形状传感器共同构成了奇石乐创新的 FSI 产品组合。所有传感器均由单一数据采集系统:2549A FSI 信号解调仪,提供支持。






![Kistler launches 2071A FSI fiber optic sensor for high-speed strain measurement [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/999-382e.webp)