跳转至 标题
跳转至 主要
跳转至 脚注
联系奇石乐
国际的 | 中文
产品
行业与应用
服务与支持
知识中心
工作与职业发展
关于奇石乐
联系我们
媒体新闻
查阅奇石乐新闻,了解最新产品与技术资讯,及更多解决方案
«
1
2
3
»
2025年8月1日
市场趋势
Semiconductor manufacturing: how piezoelectric sensors improve quality and yield
Dynamic force measurement technology unlocks optimization potential in semiconductor manufacturing
2025年7月31日
媒体新闻
Stamping tool with integrated analog inductive sensors
Benefit from our highly accurate analog inductive sensors for tilt detection in punching applications.
2025年7月22日
媒体新闻
奇石乐为可持续发展注入新动力
奇石乐集团正在强化其对可持续发展的战略承诺。
2025年7月8日
媒体新闻
用于赛车运动中车辆动力学测量的光学传感器——Correvit KiMotion Racing
新型光学传感器Correvit KiMotionRacing为赛车运动中极端载荷下的车辆动力学测量树立了标准。
2025年7月1日
新闻
新型KiVibe微型三轴IEPE加速度计重新定义振动测量标准
体积小巧、重量轻盈,且在1.000g范围内具有极高精度。
2025年5月26日
媒体新闻
实现医疗技术领域高效工艺优化与质量保证的测量技术
在 2025 年 automatica 展会(B5 馆 205 展位)上,奇石乐将呈现面向制程优化与质量保证的解决方案。
2025年5月15日
媒体新闻
奇石乐推出全新优化的测试台用高精度法兰式扭矩测量传感器
在转速高达 30,000 转 / 分钟的动力系统中测量扭矩。
2025年5月15日
媒体新闻
奇石乐推出的新型云端软件实现了结构健康监测与动态称重技术的融合
桥梁保护变得简单:获取基础设施状况与交通荷载的准确且高度可靠数据
2025年5月14日
新闻
机床刀具与加工过程监控 —— 应对挑战
由我们机械加工应用领域专家Buelent Tasdelen博士提供所有答案
2025年5月13日
媒体新闻
奇石乐推出具备模拟输出和 IO-Link 接口的工业应变式放大器
即使在恶劣的工业环境中,也能为应变式传感器提供高性能且强大的信号处理能力。
2025年5月7日
媒体新闻
奇石乐集团与凯乐公司进一步深化在中国市场的合作
奇石乐集团与凯乐公司已签署协议,明确双方将继续拓展战略合作伙伴关系,共同推进中国业务的持续发展。
2025年5月7日
媒体新闻
2025 年国际内燃机大会(CIMAC):奇石乐推出用于降低二氧化碳排放的气缸压力传感器
这款用于大型发动机燃烧控制的压力传感器精准可靠、极其坚固耐用,且耐温度和压力变化。
2025年5月5日
媒体新闻
用于大型发动机监控和燃烧优化的新型气缸压力传感器
这类用于大型发动机燃烧控制的压力传感器精度高、坚固耐用,且耐高温高压。
2025年4月30日
媒体新闻
全自动视觉检测系统:实现自动化、精准化、无损化检测
奇石乐全自动视觉检测系统可对精密敏感部件实现高质量控制检测。欢迎了解更多详情!
2025年4月22日
媒体新闻
KiVibe微型三轴加速度计为结构动力学测试树立新标杆
适用于100g及以上测量范围的最轻型三轴IEPE加速度计!
2025年4月21日
新闻
适用于工业应用的全新带以太网接口电荷放大器及信号调理仪
借助全新 ICAM-B,充分释放您的压电测量链潜力!
2025年4月16日
媒体新闻
奇石乐集团推出新版测量数据管理软件 MaDaM
新版本具备了更优化的针对数据及元数据的处理,提高了可搜索性,同时扩展了报告生成和数据挖掘功能。
2025年4月15日
媒体新闻
氢燃烧领域:奇石乐推出新型绝对压力传感器用于测量氢气压力
凭借特别设计的新型4012A传感器,实现在氢气环境中精确可靠的压力监测
«
1
2
3
»