Sensor de pressão Piezoelétrico (PE), Transdutor de pressão em miniatura (250 bar / 3626 psi), alta sensibilidade, caixa curta / 601CAB

Sensor de pressão Piezoelétrico (PE), Transdutor de pressão em miniatura (250 bar / 3626 psi), alta sensibilidade, caixa curta
601CAB
18030799
  • Sensor de pressão com faixa de medição até 250 bar (3626 psi)
  • Gama de temperaturas de funcionamento: -196 a 350°C (-321 a 662°F)
  • Sensor com caixa curta
  • A montagem correta requer um extensor de conetor do tipo 6482A
A pedido
A pedido
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
Maximum pressure value you want to measure.
250 bar
Product type
Pressure sensor type
Universal dynamic Pressure
Mechanical properties
Overload [bar]
300 bar
Overload [psi]
4350 psi
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±0.3 %FSO
Typical linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±0.1 %FSO
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Minimal insulation resistance
≥10^13 Ω
Influence quantities
Axial acceleration sensitivity
0.0020 bar/g
Radial acceleration sensitivity
0.0001 bar/g
Dynamical properties
Natural frequency
215 kHz
Rise time
<1.4 μs (10 ... 90%)
Operation and installation
Operating temperature range [°F]
-321 … 662 °F
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-196 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
350 °C
Cable properties
Cable included
No cable included
Dimensions and materials
Weight
1.9 g
Housing
Short housing
Os sensores de pressão em miniatura da série 601C são, devido à sua alta sensibilidade, adequados para uma variedade de aplicações onde é necessário medir pulsações de pressão muito pequenas. Além disso, a membrana otimizada garante precisão de pressão dinâmica precisa, mesmo quando a membrana é simultaneamente exposta a um choque térmico elevado. O sensor do tipo 601CAB é fornecido com uma caixa curta. Para a montagem desses sensores é necessário um extensor de conetor do Tipo 6482A. Esta forma de montagem é principalmente necessária quando as estruturas mecânicas não devem ser enfraquecidas.
A carregar
A carregar