Sensor de força triaxial, Transdutor de força de anel, Fx, Fy, Fz (Fz ±8 kN / ±1,79 klbf), eixos xey invertidos / 9028C

Sensor de força triaxial, Transdutor de força de anel, Fx, Fy, Fz (Fz ±8 kN / ±1,79 klbf), eixos xey invertidos
9028C
18007119
  • Sensor de força piezoelétrico triaxial com faixas de medição Fx, Fy: -4 ... 4 kN e Fz: -8 ... 8 kN (±1,79 klbf)
  • Elevada gama de forças de tesoura devido às superfícies de contato de cerâmica com alto isolamento elétrico
  • Sensibilidade nominal Fz: -3,8 pC/N
  • Orientação invertida dos eixos xey em relação ao 9027C
A pedido
A pedido
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-8 kN
Maximum measuring range [kN]
8 kN
Measuring range Fx [kN]
-4 … 4 kN
Measuring range Fy [kN]
-4 … 4 kN
Calibrations
Calibrated range Fx [kN]
0 … 4 kN
Calibrated range Fy [kN]
0 … 4 kN
Calibrated range Fz [kN]
0 … 28 kN
Product type
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Triaxial force sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
No
Mechanical properties
Preload force
20 kN
Axial stiffness
2.22 kN/μm
Bending stiffness
0.933 kN·m/°
Shear stiffness
0.606 kN/μm
Torsional stiffness
0.907 kN·m/°
Lateral stiffness
0.414 kN/μm
Overload Fx [kN]
-5, 5 kN
Overload Fy [kN]
-5, 5 kN
Overload Fz [kN]
-10, 10 kN
Permissible moment loading Mx, My
-22 … 22 N·m
Permissible moment loading Mz
-23 … 23 N·m
Crosstalk
Maximum crosstalk Fx→Fy
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fx→Fz
-3 … 3 %
Maximum crosstalk Fy→Fx
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fy→Fz
-3 … 3 %
Maximum crosstalk Fz→Fx
-0.5 … 0.5 %
Maximum crosstalk Fz→Fy
-0.5 … 0.5 %
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
±0.25 %FSO
Threshold
<0.01 N
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Capacitance
30 pF
Minimal insulation resistance
10^13 Ω
Ground Insulation
>10^8 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP68
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 120 °C
Applications
NVH testing, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
V3 neg.
Dimensions and materials
Weight
30 g
Sensor de força triaxial para medição de forças em qualquer direção, independentemente do ponto de aplicação da carga. Este transdutor de força de anel triaxial quantifica os três componentes de qualquer força aplicada em mais alta resolução. Os sensores de força triaxiais das linhas 90x7 e 90x8 são absolutamente idênticos, exceto que diz respeito à orientação do sistema de progressão. A saída de carga do sensor de força triaxial piezoelétrico é uma carga elétrica extremamente linear em toda a sua faixa de medição - esta carga é diretamente proporcional à força aplicada. A caixa do Transdutor de força de anel contém um anel de quartzo por componente de força e pode ser alinhada e montada com precisão devido aos seus lados achatados. O design simples e resistente às vibrações do sensor é extremamente rígido e, com sua frequência natural excecionalmente alta, permite a medição de processos de força altamente dinâmicas. Com dois discos cerâmicos nas superfícies de contato, é garantido, por um lado, um elevado coeficiente de atrito e, por outro, é possível a instalação isolada em massa na estrutura da máquina. A magnitude da faixa de medição das forças de cisalhamento nas direções xey depende diretamente do pré-carregamento na direção ze do atrito estático axial resultante. Os sinais são captados através do plugue V3 neg. de 3 pólos, protegido contra a construção, que utiliza um auxiliar de posicionamento para garantir a atribuição exata dos pinos do conetor e protegido contra torção.
A carregar
A carregar