Disco de pré-tensão para sensores SlimLine Tipos 9133C e 9143B com parafuso M3 / 9410A3

9410A3
18007759
- Pré-carregamento de disco para sensores 9133C e 9143B Slimline
- Rosca do parafuso: M3x0,5, comprimento: 10 mm
- Diâmetro interior/exterior: 3,2 mm / 16 mm
- Espessura do disco: 4,25 mm
A pedido
A pedido
Este é um acessório de montagem normalizado para sensores SlimLine. Com cada Pré-carregamento de disco é fornecido um parafuso de cabeça escareado de encaixe.
A carregar
A carregar