Transdutor de pressão piezoresistivo, com sonda PT1000, tamanho da rosca M6x1, flylead 1 m, D12,5x32,9, 5 bar / 4080BT005-FL1

4080BT005-FL1
18036564
- Transdutor de pressão piezoresistivo com termopar PT1000 com gama de pressão de 5 bar
- Fio guia: 1 m
- Gama de temperaturas de funcionamento: -30 ... 150°C
- Sonda PT1000 para medição da temperatura (compensação até 150°C / 302°F)
A pedido
A pedido
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
5 barMaximum pressure value you want to measure.
A carregar
A carregar
A carregar