Amplificador de carga para laboratório, 1 canal, versão módulo amplificador de carga, 230 V, entrada Piezotron (IEPE) / 5015A0001

5015A0001
18004400
- Faixas de medição de ±2 a 2200000 pC
- Gama de frequências: ≈0 ... 200 kHz
- LCD e botão rotativo para funcionamento e configuração
- Interface RS-232C
A pedido
A pedido
Electrical properties
Output signal type
VoltageInput type
Charge dynamic, Charge quasi-static, IEPE (Piezotron)Signal size
Very large signals (>1000000pC)A carregar
A carregar
A carregar