Conjunto de pré-carregamento de alta qualidade para sensores de força piezoelétricos dos tipos 9071C e 9107C / 9420A71

Conjunto de pré-carregamento de alta qualidade para sensores de força piezoelétricos dos tipos 9071C e 9107C
9420A71
18007787
  • Conjunto de elementos de pré-tensão para os sensores de força 9071C e 9107C
  • Rosca do parafuso M27x2,0, comprimento: 102 mm
  • Força máxima de pré-carregamento: 245 kN
  • Derivação: aprox. 7%
A pedido
A pedido
Mechanical properties
Pretension bolt, L, length
102 mm
Pretension bolt thread
M27x2
Electrical properties
Shunt
≈7 %
Dimensions and materials
Inner Ø sensor
40.5 mm

Estes elementos de pré-tensão padronizados são usados para a montagem de Transdutores de força de anel piezoelétrico do Tipo 9071C e do Tipo 9107C. Um conjunto de elementos de pré-tensão é composto por um parafuso de pré-tensão (PB, alta resistência, aço inoxidável do molde), uma mangas de centralização (CS), duas arruelas isolantes (IW) e uma porca sextavada (HN). Estes acessórios também estão disponíveis separadamente, mediante pedido. Recomenda-se o pré-carregamento dos sensores de força piezoelétricos com pelo menos 20% da sua força nominal para aumentar a precisão. Para além disso, as forças de tração e as laterais esperadas têm uma influência decisiva na concepção da força de pré-tensão. Os detalhes podem ser encontrados na folha de dados e no manual do sensor correspondente.

A carregar
A carregar