Conjunto de pré-carregamento de alta qualidade para sensores de força piezoelétricos dos tipos 9051C e 9105C / 9420A51

- Conjunto de elementos de pré-tensão para os sensores de força 9051C e 9105C
- Rosca do parafuso M14x1,5, comprimento: 62 mm
- Força máxima de pré-carregamento: 80 kN
- Derivação: aprox. 7%
Mechanical properties
Estes elementos de pré-tensão padronizados são usados para a montagem de Transdutores de força de anel piezoelétrico do Tipo 9051C e do Tipo 9105C. Um conjunto de elementos de pré-tensão é composto por um parafuso de pré-tensão (PB, alta resistência, aço inoxidável do molde), uma mangas de centralização (CS), duas arruelas isolantes (IW) e uma porca sextavada (HN). Estes acessórios também estão disponíveis separadamente, mediante pedido. Recomenda-se o pré-carregamento dos sensores de força piezoelétricos com pelo menos 20% da sua força nominal para aumentar a precisão. Para além disso, as forças de tração e as laterais esperadas têm uma influência decisiva na concepção da força de pré-tensão. Os detalhes podem ser encontrados na folha de dados e no manual do sensor correspondente.