Sensor de deslocamento, Transdutor linear absoluto potenciométrico, 0 ... 75 mm / 2125A75

2125A75
18043650
- Faixa de medição elétrica definida: 0 ... 75 mm
- Gama de temperaturas: -30 a +85°C
- Ligação do sensor: Plugue de 3 pinos M8x1
- Classe de proteção IP40
A pedido
A pedido
Sensor de deslocamento com resistência e percurso coletor de condutor plástico para direção direta de deslocamento e tolerância e para detecção contínua de posição. A série pode ser utilizada em uma vasta gama de aplicações nas indústrias mecânica e de engenharia automotiva, bem como na automação e robótica, combinando uma vida útil notável longa com elevada precisão. Um acoplamento de esferas oferece um funcionamento sem folgas, mesmo quando existem erros paralelos ou angulares entre o eixo do sensor e a direção do movimento. direção do movimento.
A carregar
A carregar