Célula de carga piezoelétrica, transdutor de força (Fz ±160 kN / ±36 klbf) / 9371C

9371C
18037816
- Transdutor de força piezoelétrico com uma faixa de medição de Fz: -160 ... 160 kN (±36 klbf)
- Dimensões: DxA (mm) 76x108
- Rosca de parafuso fêmea: M30x3,5
- Conector: KIAG 10-32 neg.
A pedido
A pedido
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-160 kNMaximum measuring range [kN]
160 kNUma célula de carga piezoelétrica, também conhecida como transdutor de força ou elo de força, mede forças dinâmicas ou quase estáticas, tanto de tração como de atualização. Esta célula de carga contém um transdutor de força de anel piezoelétrico da família de sensores 90x1C, que vem pré-carregado e calibrado, portanto pronto para uso imediato. Os sensores da família de células de carga 93x1C são a forma mais fácil de medir forças piezoelétricas sem a necessidade de instalação e sofisticadas. Estes transdutores de força são calibrados de fábrica e pré-carregados para medir forças de tração e tendências. As células de carga estão prontas para medir em minutos e fornecer dados precisos de processos dinâmicos ou quase-estáticos. Além disso, estes transdutores de força foram instalados de forma isolada eletricamente, de modo que os laços de terra sejam amplamente removidos.
A carregar
A carregar